Tiefenmikrometer Micromar 45 T

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4180000
4180000KAL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

404.00 €

1 7 Arbeitstage

448.24 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spindle diameter_mm(mm) 4 Readings_mm(mm) 0.01 Paket enthält Verlängerungen 25 mm und 50 mm; Gehäuse
Messbereich 0 - 100 Standard Werksnorm Spindle thread pitch_mm(mm) 0.5
Error limit_µm(µm) 5

Technischer Support