Digitales selbstzentrierendes Innenmikrometer Micromar 44 EWR

Digitales selbstzentrierendes Innenmikrometer Micromar 44 EWR
Funktionen:
RESET (Anzeige auf Null setzen)
ABS (Anzeige kann auf Null gesetzt werden, ohne den Bezug zum Preset zu verlieren)
mm/Zoll
PRESET (zur Eingabe eines Zahlenwerts)
DATA (Datenübertragung über Verbindungskabel)
LOCK-Funktion (Schloss mit Schlüssel)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4191032
4191032KAL
4191033
4191033KAL
4191034
4191034KAL
4191035
4191035KAL
4191036
4191036KAL
4191037
4191037KAL
4191120
4191120KAL
4191121
4191121DKS
4191121KAL
4191122
4191122DKS
4191122KAL
4191123
4191123DKS
4191123KAL
4191124
4191124DKS
4191124KAL
4191125
4191125KAL
4191126
4191126DKS
4191126KAL
4191127
4191127KAL
4191129
4191129DKS
4191129KAL
4191130
4191130DKS
4191130KAL
4191131
4191131KAL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Messbereich Error limit_µm
(µm)

1,540.00 €

1 9 Arbeitstage 70 - 855

1,564.00 €

1 7 Arbeitstage 70 - 855

1,555.00 €

1 9 Arbeitstage 85 - 1005

1,579.00 €

1 7 Arbeitstage 85 - 1005

1,870.00 €

1 9 Arbeitstage 100 - 1256

1,900.24 €

1 7 Arbeitstage 100 - 1256

2,045.00 €

1 9 Arbeitstage 125 - 1506

2,075.24 €

1 7 Arbeitstage 125 - 1506

2,150.00 €

1 9 Arbeitstage 150 - 1757

2,187.74 €

1 7 Arbeitstage 150 - 1757

2,180.00 €

1 9 Arbeitstage 175 - 2007

2,217.74 €

1 7 Arbeitstage 175 - 2007

1,315.00 €

1 9 Arbeitstage 6 - 84

1,335.10 €

1 7 Arbeitstage 6 - 84

1,315.00 €

1 9 Arbeitstage 8 - 104

1,340.74 €

1 auf Anfrage 8 - 104

1,335.10 €

1 7 Arbeitstage 8 - 104

1,320.00 €

1 9 Arbeitstage 10 - 124

1,345.74 €

1 auf Anfrage 10 - 124

1,340.10 €

1 7 Arbeitstage 10 - 124

1,320.00 €

1 9 Arbeitstage 12 - 164

1,345.74 €

1 auf Anfrage 12 - 164

1,340.10 €

1 7 Arbeitstage 12 - 164

1,355.00 €

1 9 Arbeitstage 16 - 204

1,380.74 €

1 auf Anfrage 16 - 204

1,375.10 €

1 7 Arbeitstage 16 - 204

1,385.00 €

1 9 Arbeitstage 20 - 254

1,405.10 €

1 7 Arbeitstage 20 - 254

1,390.00 €

1 9 Arbeitstage 25 - 304

1,415.74 €

1 auf Anfrage 25 - 304

1,410.10 €

1 7 Arbeitstage 25 - 304

1,435.00 €

1 9 Arbeitstage 30 - 404

1,455.10 €

1 7 Arbeitstage 30 - 404

1,435.00 €

1 9 Arbeitstage 40 - 504

1,460.74 €

1 auf Anfrage 40 - 504

1,455.10 €

1 7 Arbeitstage 40 - 504

1,515.00 €

1 9 Arbeitstage 50 - 605

1,546.00 €

1 auf Anfrage 50 - 605

1,539.00 €

1 7 Arbeitstage 50 - 605

1,530.00 €

1 9 Arbeitstage 60 - 705

1,554.00 €

1 7 Arbeitstage 60 - 705

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Datenschnittstelle Digimatic; Opto RS-232C; USB Energieversorgung Batterielebensdauer ca. 2 Jahre IP-Schutzkategorie IP 52
Paket enthält Grundgeräte 44 EWg; Messkopf 44 Ak; Anleitung; Batterie; Gehäuse Auflösung mm/Zoll 0.001 / .00005" Höhe der Ziffern(mm) 8.5
Standard DIN 863-4

Technischer Support