Digitales Mikrometer Micromar 40 EWRi

Digitales Mikrometer Micromar 40 EWRi
Funktionen:
RESET (Anzeige auf Null setzen)
ABS (Anzeige kann auf Null gesetzt werden, ohne den Bezug zu ORIGIN zu verlieren)
mm/Zoll
ORIGIN (zur Eingabe eines Zahlenwerts)
LOCK-Funktion (Schloss mit Schlüssel)
TOL (Eingabe von Toleranz und Warngrenzen)
HOLD (Speicherung der Messgrößen)
DATA (Datenübertragung)
Bidirektionale Schnittstelle (externe Aus- und Eingabemöglichkeit von Kennwerten sowie Einstellung individueller Sperrfunktionen durch Software MarCom)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4157100
4157100DKS
4157100KAL
4157101
4157101DKS
4157101KAL
4157102
4157102DKS
4157102KAL
4157103
4157103DKS
4157103KAL
4157104
4157104DKS
4157104KAL
4157105
4157105DKS
4157105KAL
4157106
4157106DKS
4157106KAL
4157107
4157107DKS
4157107KAL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Parallelenfehler in µm
(µm)
Messbereich Standard Error limit_µm
(µm)

344.00 €

1 31 Arbeitstage 20 - 25Werksnorm2

365.50 €

1 auf Anfrage 20 - 25Werksnorm2

360.60 €

1 7 Arbeitstage 20 - 25Werksnorm2

406.00 €

1 31 Arbeitstage 225 - 50Werksnorm2

446.24 €

1 auf Anfrage 225 - 50Werksnorm2

433.50 €

1 7 Arbeitstage 225 - 50Werksnorm2

510.00 €

1 31 Arbeitstage 350 - 75Werksnorm3

550.24 €

1 auf Anfrage 350 - 75Werksnorm3

537.50 €

1 7 Arbeitstage 350 - 75Werksnorm3

564.00 €

1 31 Arbeitstage 375 - 100Werksnorm3

604.24 €

1 auf Anfrage 375 - 100Werksnorm3

591.50 €

1 7 Arbeitstage 375 - 100Werksnorm3

753.00 €

1 9 Arbeitstage 3100 - 125DIN 863-16

800.24 €

1 auf Anfrage 3100 - 125DIN 863-16

785.50 €

1 7 Arbeitstage 3100 - 125DIN 863-16

771.00 €

1 9 Arbeitstage 3125 - 150DIN 863-16

818.24 €

1 auf Anfrage 3125 - 150DIN 863-16

803.50 €

1 7 Arbeitstage 3125 - 150DIN 863-16

792.00 €

1 7 Arbeitstage 4150 - 175DIN 863-17

839.24 €

1 auf Anfrage 4150 - 175DIN 863-17

824.50 €

1 7 Arbeitstage 4150 - 175DIN 863-17

807.00 €

1 7 Arbeitstage 4175 - 200DIN 863-17

854.24 €

1 auf Anfrage 4175 - 200DIN 863-17

839.50 €

1 7 Arbeitstage 4175 - 200DIN 863-17

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Datenschnittstelle Integriert/drahtlos Energieversorgung Batterielebensdauer ca. 3 Jahre (ca. 0,5 im Drahtlosmodus) Spindle diameter_mm(mm) 6.5
IP-Schutzkategorie IP 65 Ebenheit in µm(µm) 0.6 Paket enthält Anleitung; Batterie; Einstellungsstandard (Messbereich 25-50 mm); Gehäuse
Auflösung mm/Zoll 0.001 / .00005" Höhe der Ziffern(mm) 10 Teilfunktion Außendurchmesser; Abstand
Spindle thread pitch_mm(mm) 0.5

Technischer Support