Mikrometer mit integriertem Messkomparator Micromar 40 FC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4150200
4150200KAL
4150201
4150201KAL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Messbereich

1,155.00 €

1 31 Arbeitstage 0 - 25

1,187.50 €

1 7 Arbeitstage 0 - 25

1,380.00 €

1 31 Arbeitstage 25 - 50

1,412.50 €

1 7 Arbeitstage 25 - 50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spindle diameter_mm(mm) 7.5 Readings_mm(mm) 0.01 Ebenheit in µm(µm) 0.2
Paket enthält Anleitung; Gehäuse Parallelenfehler in µm(µm) 1 Teilfunktion Abstand; Außendurchmesser
Standard Werksnorm Spindle thread pitch_mm(mm) 0.5 Error limit_µm(µm) 2
Messbereich, Messkomparator (Messschraube) ± 65

Technischer Support