Teilenummer
|
---|
4154000 |
4154000DKS |
4154000KAL |
4154001 |
4154001KAL |
4154002 |
4154002KAL |
4154003 |
4154004 |
4154004KAL |
4154017 |
4154017KAL |
4154018 |
4154019 |
4154020 |
4154021 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Paket enthält | Messbereich | Error limit_µm (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
882.00 € | 1 | 31 Arbeitstage | Anleitung; Gehäuse | 0 - 25 | 2 | ||
950.00 € | 1 | auf Anfrage | Anleitung; Gehäuse | 0 - 25 | 2 | ||
930.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | Anleitung; Gehäuse | 0 - 25 | 2 | ||
966.00 € | 1 | 31 Arbeitstage | Anleitung; Gehäuse | 25 - 50 | 2 | ||
1,014.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | Anleitung; Gehäuse | 25 - 50 | 2 | ||
1,020.00 € | 1 | 31 Arbeitstage | Anleitung; Gehäuse | 50 - 100 | 2 | ||
1,068.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | Anleitung; Gehäuse | 50 - 100 | 2 | ||
1,100.00 € | 1 | 31 Arbeitstage | Anleitung; Gehäuse | 100 - 150 | 2 | ||
1,145.00 € | 1 | 31 Arbeitstage | Anleitung; Gehäuse | 150 - 200 | 2 | ||
1,201.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | Anleitung; Gehäuse | 150 - 200 | 2 | ||
702.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | Anleitung; schließt Indikator aus; Gehäuse | 0 - 25 | - | ||
734.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | Anleitung; schließt Indikator aus; Gehäuse | 0 - 25 | - | ||
798.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | Anleitung; schließt Indikator aus; Gehäuse | 25 - 50 | - | ||
855.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | Anleitung; schließt Indikator aus; Gehäuse | 50 - 100 | - | ||
921.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | Anleitung; schließt Indikator aus; Gehäuse | 100 - 150 | - | ||
966.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | Anleitung; schließt Indikator aus; Gehäuse | 150 - 200 | - |
Loading...
Readings_mm(mm) | 0.01 | Ebenheit in µm(µm) | 0.2 | Parallelenfehler in µm(µm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Teilfunktion | Abstand; Außendurchmesser | Anzeigeinstrument | Millimess 1003 | Standard | DIN 863-3 |
Spindle thread pitch_mm(mm) | 0.5 | Messbereich, Messkomparator (Messschraube) | ± 50 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Paket enthält
Messbereich
Error limit_µm(µm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften