Teilenummer
|
---|
4157041 |
4157041DKS |
4157041KAL |
4157042 |
4157042DKS |
4157042KAL |
4157043 |
4157043DKS |
4157043KAL |
4157044 |
4157044DKS |
4157044KAL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Messbereich | Error limit_µm (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
771.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0 - 25 | 4 | ||
792.50 € | 1 | auf Anfrage | 0 - 25 | 4 | ||
787.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0 - 25 | 4 | ||
957.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 25 - 50 | 4 | ||
997.24 € | 1 | auf Anfrage | 25 - 50 | 4 | ||
984.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 - 50 | 4 | ||
984.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 50 - 75 | 5 | ||
1,024.24 € | 1 | auf Anfrage | 50 - 75 | 5 | ||
1,011.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50 - 75 | 5 | ||
1,035.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 75 - 100 | 5 | ||
1,075.24 € | 1 | auf Anfrage | 75 - 100 | 5 | ||
1,062.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 75 - 100 | 5 |
Loading...
Datenschnittstelle | MarConnect (bidirektional); USB; Digimatic | Energieversorgung | Batterielebensdauer ca. 2 Jahre | Spindle diameter_mm(mm) | 6.5 |
---|---|---|---|---|---|
IP-Schutzkategorie | IP 65 | Paket enthält | Anleitung; Batterie; Einstellungsstandard (Messbereich 25-50 mm); Gehäuse | Auflösung mm/Zoll | 0.001 / .00005" |
Höhe der Ziffern(mm) | 10 | Standard | DIN 863-3 | Spindle thread pitch_mm(mm) | 5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Messbereich
Error limit_µm(µm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften