Digitales Mikrometer Micromar 40 EWR-R

Digitales Mikrometer Micromar 40 EWR-R
Funktionen:
RESET (Anzeige auf Null setzen)
ABS (Anzeige kann auf Null gesetzt werden, ohne den Bezug zu ORIGIN zu verlieren)
mm/Zoll
ORIGIN (zur Eingabe eines Zahlenwerts)
LOCK-Funktion (Schloss mit Schlüssel)
TOL (Eingabe von Toleranz und Warngrenzen)
HOLD (Speicherung der Messgrößen)
DATA (Datenübertragung)
Bidirektionale Schnittstelle (externe Aus- und Eingabemöglichkeit von Kennwerten sowie Einstellung individueller Sperrfunktionen durch Software MarCom)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4157030
4157030DKS
4157030KAL
4157031
4157031DKS
4157031KAL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Messbereich

585.00 €

1 9 Arbeitstage 0 - 25

606.50 €

1 auf Anfrage 0 - 25

601.60 €

1 7 Arbeitstage 0 - 25

645.00 €

1 7 Arbeitstage 25 - 50

685.24 €

1 auf Anfrage 25 - 50

661.60 €

1 7 Arbeitstage 25 - 50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Datenschnittstelle MarConnect (bidirektional); USB; Digimatic Energieversorgung Batterielebensdauer ca. 2 Jahre Spindle diameter_mm(mm) 6.5
IP-Schutzkategorie IP 65 Paket enthält Anleitung; Batterie; Einstellungsstandard (Messbereich 25-50 mm); Gehäuse Auflösung mm/Zoll 0.001 / .00005"
Höhe der Ziffern(mm) 10 Standard DIN 863-3 Spindle thread pitch_mm(mm) 0.5
Error limit_µm(µm) 4

Technischer Support