Teilenummer
|
---|
4157010 |
4157010DKS |
4157010KAL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
195.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | ||
217.00 € | 1 | auf Anfrage | ||
212.10 € | 1 | 7 Arbeitstage |
Loading...
Spindle diameter_mm(mm) | 6.5 | IP-Schutzkategorie | IP 40 | Paket enthält | Anleitung; Batterie; Gehäuse |
---|---|---|---|---|---|
Auflösung mm/Zoll | 0.001 / .00005" | Höhe der Ziffern(mm) | 10 | Teilfunktion | Außendurchmesser; Abstand |
Messbereich | 0 - 25 | Standard | Werksnorm | Spindle thread pitch_mm(mm) | 0.5 |
Error limit_µm(µm) | 2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften