Teilenummer
|
---|
4112704 |
4112704DKS |
4112704KAL |
4112705 |
4112705DKS |
4112705KAL |
4112712 |
4112712DKS |
4112712KAL |
4112713 |
4112713DKS |
4112713KAL |
4112716 |
4112716DKS |
4112716KAL |
4112717 |
4112717KAL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe der Ziffern (mm) | Messbereich | Fehlerlimit (mm) (mm) | Fehlergrenze in Zoll (Text) | Messbereich Zoll | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
549.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 0 - 300 | 0.03 | .001" | 0 - 12" | ||
573.50 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 0 - 300 | 0.03 | .001" | 0 - 12" | ||
567.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 0 - 300 | 0.03 | .001" | 0 - 12" | ||
507.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 0 - 300 | 0.03 | .001" | 0 - 12" | ||
531.50 € | 1 | auf Anfrage | 10 | 0 - 300 | 0.03 | .001" | 0 - 12" | ||
525.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 0 - 300 | 0.03 | .001" | 0 - 12" | ||
1,045.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12.5 | 0 - 500 | 0.04 | .0015" | 0 - 20" | ||
1,069.50 € | 1 | auf Anfrage | 12.5 | 0 - 500 | 0.04 | .0015" | 0 - 20" | ||
1,063.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12.5 | 0 - 500 | 0.04 | .0015" | 0 - 20" | ||
933.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12.5 | 0 - 500 | 0.04 | .0015" | 0 - 20" | ||
957.50 € | 1 | auf Anfrage | 12.5 | 0 - 500 | 0.04 | .0015" | 0 - 20" | ||
951.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12.5 | 0 - 500 | 0.04 | .0015" | 0 - 20" | ||
1,725.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12.5 | 0 - 1000 | 0.06 | .0025" | 0 - 40" | ||
1,780.00 € | 1 | auf Anfrage | 12.5 | 0 - 1000 | 0.06 | .0025" | 0 - 40" | ||
1,766.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12.5 | 0 - 1000 | 0.06 | .0025" | 0 - 40" | ||
1,600.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12.5 | 0 - 1000 | 0.06 | .0025" | 0 - 40" | ||
1,641.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12.5 | 0 - 1000 | 0.06 | .0025" | 0 - 40" |
Loading...
Datenschnittstelle | USB; Opto RS-232C; Digimatic | Energieversorgung | Batterielebensdauer ca. 3 Jahre | IP-Schutzkategorie | IP 65 |
---|---|---|---|---|---|
Paket enthält | Batterie; Anleitung; Gehäuse | Auflösung mm/Zoll | 0.01 / .0005" | Teilfunktion | Abstand; Außendurchmesser; Innendurchmesser |
Standard | Werksnorm |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe der Ziffern(mm)
Messbereich
Fehlerlimit (mm)(mm)
Fehlergrenze in Zoll (Text)
Messbereich Zoll
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften