Durchflussmesser Gase

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SD5100
SD6100
SD6101
SD8100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
MAWP (für Anwendungen nach CRN)
(Bar)
Werkstoffe Nenndruck
(psi)
Prozessanschluss Lagertemperatur
(°C)
Betriebsspannung
(V)
Temperatur in der Umgebung
(°C)
Mediumtemperatur
(°F)
Anzugsdrehmoment
(Nm)
Messbereich
(m³/h)
Nenndruck
(MPa)
Temperatur in der Umgebung
(°F)
Messbereich
(scfm)
Werkstoffe (benetzte Teile)

1,479.73 €

1 auf Anfrage -PBT-GF20; PC; PC; Edelstahl (1.4301 / 304); FKM-Gewindeanschluss G 1/4 DN8-20-8518-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV)0-60--0.04-14.36|0.04-15|0.08-24.041.6--Edelstahl (1.4301 / 304); Keramik glaspassiviert; PEEK; PolYester; FKM; Aluminium eloxiert

1,479.73 €

1 auf Anfrage -PBT-GF20; PC; PC; Edelstahl (1.4301 / 304); FKM-Gewindeanschluss R 1/2 DN15-20-8518-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV)0-60-500.2-74.7|0.2-75|0.4-1221.6--Edelstahl (1.4301 / 304); Keramik glaspassiviert; PEEK; PolYester; FKM; Aluminium eloxiert

1,479.73 €

1 auf Anfrage 16PBT-GF20; PC; PC; Edelstahl (1.4301 / 304); FKM232Gewindeanschluss 1/2 "NPT DN15-18-30 DC; (nach EN 50178 SELV/PELV)-32-140---32-1400.2-71.8Edelstahl (1.4301 / 304); Keramik glaspassiviert; PEEK; PolYester; FKM; Aluminium eloxiert

1,507.30 €

1 auf Anfrage -PBT-GF20; NBR; PC; Edelstahl (1.4301 / 304); PTFE; Messing beschichtet; FKM; Aluminium pulverbeschichtet-Gewindeanschluss R 1 DN25-20-8518-30 DC0-60--0.8-223.6|0.8-225|1.2-366.61.6--Edelstahl (1.4301 / 304); FKM; Glaskeramik passiviert; PEEK-GF30; PolYester; Aluminium

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenndruck(Bar) 16 Anzahl der Eingänge und Ausgänge Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 Schutz IP 65
Einschaltverzögerungszeit(s) 1 Elektrischer Entwurf PNP Stromverbrauch(mA) < 100
Schutzklasse III Anwendung Für industrielle Anwendungen Elektrischer Anschluss Anschluss: 1 x M12
Verpolungsschutz Ja Ausgabefunktion normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar) Gesamtzahl der Ausgänge 2
Ausgangssignal Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; (konfigurierbar) Max. Relative Luftfeuchtigkeit(%) 90 Kommunikationsschnittstelle IO-Link
Anwendungsmedien Argon (Ar); Kohlendioxid (CO2); Stickstoff (N2) IO-Link Revision 1.1 Übersetzung COM2 (38,4 kBaud)

Technischer Support