Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SQ0500
Nenndruck(Bar) | 10 | Schutz | IP 65 | Elektrischer Entwurf | DC PNP |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Wasser, Medien auf Wasserbasis | Prozessanschluss | G ⅛ | Anschluss | M12-Stecker |
Gehäuse Materialien | Edelstahl 316L / 1.4404; PC; PBT-GF 20; POM; FKM | Betriebsspannung(V) | 19-30 V DC | Temperatur in der Umgebung(°C) | 0-60 |
Ausgabefunktion | OUT1: Schließer / Öffner programmierbar oder Impuls, OUT2: Schließer / Öffner programmierbar oder analog (4-20 mA skalierbar) | Mediumtemperatur(°C) | 0-60 | Aktuelle Bewertung | 2 x 250 mA |
Messbereich(°C) | 0-60 | Messbereich(ml/min) | 1-200 | Werkstoffe (benetzte Teile) | Edelstahl 316L / 1.4404; NBR |
Sie befinden sich auf der Seite für Durchflussmesser, die Teilenummer ist SQ0500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SQ0500.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften