Vortex-Durchflussmesser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SV3050
SV3150
SV4050
SV4150
SV4200
SV4204
SV4500
SV4504
SV4610
SV4614
SV5050
SV5150
SV5200
SV5204
SV5500
SV5504
SV5610
SV5614
SV6050
SV6150
SV7050
SV7150
SV7200
SV7204
SV7500
SV7504
SV7610
SV7614
SV8050
SV8150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Eingänge und Ausgänge Schutz Einschaltverzögerungszeit
(s)
Elektrischer Entwurf Kavitation Werkstoffe Stromverbrauch
(mA)
Nenndruck
(psi)
Elektrischer Anschluss - Stecker Analoger Stromausgang
(mA)
Prozessanschluss Genauigkeit
(K)
Lagertemperatur
(°C)
Mess-Element Betriebsspannung
(V)
Elektrischer Anschluss Min. Berstdruck
(MPa)
Temperatur in der Umgebung
(°C)
Verpolungsschutz Anzahl der analogen Ausgänge Ausgabefunktion Mediumtemperatur
(°C)
Gesamtzahl der Ausgänge Reproduzierbarkeit Max. Last
(Ω)
Mediumtemperatur
(°F)
Anzahl der digitalen Ausgänge Ausgangssignal Kurzschlussschutz Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC
(V)
Kommunikationsschnittstelle Anzugsdrehmoment
(Nm)
Messbereich Anwendungsmedien Dauerstrombelastbarkeit des Schaltausgangs DC
(mA)
Nenndruck
(MPa)
Überlastschutz Temperatur in der Umgebung
(°F)
Messgenauigkeit (im Messbereich) IO-Link Revision Montage Erforderlicher Master-Port-Typ Werkstoffe (benetzte Teile) Übersetzung Min. Berstdruck
(Bar)

120.60 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 1IP 65< 2-P(absolut) Entladung / P(Differenz) > 5,5 zur Vermeidung von KavitationPA 6T---4-20; (Q [l/min] = 0,625 x (I - 4 mA))Gewindeanschluss G 1/2 DN6--30-85-8-33 DCStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet2.5-15-85-1--40-10010,2; (% des Endwertes)< (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800--Analoges Signal---120,5-10 l/min
0,074-1,474 m/s|0,5-10 l/min
0,074-1,474 m/s
Wasser; Glykollösungen; Kühlmittel-1.2--Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (Wasser)-Anschluss an ein Rohr mittels eines Adapters-ETFE; PA 6T; FKM-25

120.60 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 1-< 2--PA 6T---4-20; (Q [l/min] = 0,625 x (I - 4 mA))Gewindeanschluss G 1/2 DN6---8-33 DCStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet2.5-15-85-1--40-10010,2; (% des Endwertes)< (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800--Analoges Signal---120,5-10 l/min
0,074-1,474 m/s|0,5-10 l/min
0,074-1,474 m/s
Wasser; Glykollösungen; Kühlmittel-1.2--Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (Wasser)-Anschluss an ein Rohr mittels eines Adapters-ETFE; PA 6T; EPDM-25

120.60 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 1IP 65< 2-P(absolut) Entladung / P(Differenz) > 5,5 zur Vermeidung von KavitationPA 6T---4-20; (Q [l/min] = 0,938 x (I - 4 mA))Gewindeanschluss G 1/2 DN8± 0.3 ± 0.005 x T-30-851 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse B)8-33 DCStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet2.5-15-85-1--40-10010,2; (% des Endwertes)< (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800--Analoges Signal---120,9-15 l/min
0,133-2,21 m/s|0,9-15 l/min
0,133-2,21 m/s
Wasser; Glykollösungen; Kühlmittel-1.2--Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (Wasser)-Anschluss an ein Rohr mittels eines Adapters-ETFE; PA 6T; FKM-25

120.60 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 1-< 2--PA 6T---4-20; (Q [l/min] = 0,938 x (I - 4 mA))Gewindeanschluss G 1/2 DN8± 0.3 ± 0.005 x T-1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse B)8-33 DCStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet2.5-15-85-1--40-10010,2; (% des Endwertes)< (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800--Analoges Signal---120,9-15 l/min
0,133-2,21 m/s|0,9-15 l/min
0,133-2,21 m/s
Wasser; Glykollösungen; Kühlmittel-1.2--Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (Wasser)-Anschluss an ein Rohr mittels eines Adapters-ETFE; PA 6T; EPDM-25

405.14 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2-< 3PNP/NPN-Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U< 30---Gewindeanschluss G 1/2 DN8± 1--18-30 DCStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-0-60Ja-normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)-10-902± 0.5 % MEW--2Schaltsignal; Frequenzsignal; IO-Link; (konfigurierbar)Ja2.5IO-Link301-20 l/min
0,06-1,2 m³/h
Wasser1001.2Ja-± 2 % MEW1.1-AEdelstahl (1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKMCOM2 (38,4 kBaud)-

412.48 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 2-< 3--Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U< 30--4-20Gewindeanschluss G 1/2 DN8± 1--18-30 DCStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-0-60Ja2--10-902± 0.5 % MEW500--Analoges SignalJa--301-20 l/min
0,06-1,2 m³/h
Wasser-1.2Ja-± 2 % MEW---Edelstahl (1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM--

405.14 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2-< 3PNP/NPN-Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U< 30---Gewindeanschluss Rc 1/2 Innengewinde DN8± 1--18-30 DCStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-0-60Ja-normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)-10-902± 0.5 % MEW--2Schaltsignal; Frequenzsignal; IO-Link; (konfigurierbar)Ja2.5IO-Link301-20 l/min
0,06-1,2 m³/h
Wasser1001.2Ja-± 2 % MEW1.1-AEdelstahl (1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKMCOM2 (38,4 kBaud)-

412.48 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 2-< 3--Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U< 30--4-20Gewindeanschluss Rc 1/2 Innengewinde DN8± 1--18-30 DCStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-0-60Ja2--10-902± 0.5 % MEW500--Analoges SignalJa--301-20 l/min
0,06-1,2 m³/h
Wasser-1.2Ja-± 2 % MEW---Edelstahl (1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM--

412.48 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2-< 3PNP/NPN-Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U< 30174--Gewindeanschluss 1/2 "NPT DN8± 1--18-30 DCStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet--Ja-normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)-2± 0.5 % MEW-14-1942Schaltsignal; Frequenzsignal; IO-Link; (konfigurierbar)Ja2.5IO-Link3016-317 gph
0,26-5,28 gpm
Wasser100-Ja32-140± 2 % MEW1.1-AEdelstahl (1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKMCOM2 (38,4 kBaud)-

420.31 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 2-< 3--Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U< 30174-4-20Gewindeanschluss 1/2 "NPT DN8± 1--18-30 DCStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet--Ja2--2± 0.5 % MEW50014-194-Analoges SignalJa--3016-317 gph
0,26-5,28 gpm
Wasser--Ja32-140± 2 % MEW---Edelstahl (1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM--

120.60 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 1IP 65< 2-P(absolut) Entladung / P(Differenz) > 5,5 zur Vermeidung von KavitationPA 6T---4-20; (Wasser: Q [l/min]] = 2,0 x (I - 4 mA); Wasser-Glykol: Q [l/min]] = 2,0 x (I - 4 mA) - Qo siehe Abbildung 2)Gewindeanschluss G 3/4 DN10± 0.3 ± 0.005 x T-30-851 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse B)8-33 DCStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet2.5-15-85-1--40-10010,2; (% des Endwertes)< (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800--Analoges Signal---121,8-32 l/min
0,265-4,716 m/s
Interner Heiztemperaturfühler: 1 K/mW
Messbereich [°C]]: -40-100|1,8-32 l/min
0,265-4,716 m/s
Wasser; Glykollösungen; Kühlmittel-1.2--Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (Wasser)-Anschluss an ein Rohr mittels eines Adapters-ETFE; PA 6T; FKM-25

120.60 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 1-< 2--PA 6T--Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet4-20; (Wasser: Q [l/min]] = 2,0 x (I - 4 mA); Wasser-Glykol: Q [l/min]] = 2,0 x (I - 4 mA) - Qo siehe Abbildung 2)Gewindeanschluss G 3/4 DN10± 0.3 ± 0.005 x T-1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse B)8-33 DC-2.5-15-85-1--40-10010,2; (% des Endwertes)< (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800--Analoges Signal---121,8-32 l/min
0,265-4,716 m/s
Interner Heiztemperaturfühler: 1 K/mW
Messbereich [°C]]: -40-100|1,8-32 l/min
0,265-4,716 m/s
Wasser; Glykollösungen; Kühlmittel-1.2--Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (Wasser)-Anschluss an ein Rohr mittels eines Adapters-ETFE; PA 6T; EPDM-25

419.95 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2-< 3PNP/NPN-Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U< 30---Gewindeanschluss G 1/2 DN10± 1--18-30 DCStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-0-60Ja-normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)-10-902± 0.5 % MEW--2Schaltsignal; Frequenzsignal; IO-Link; (konfigurierbar)Ja2.5IO-Link302-40 l/min
0,12-2,4 m³/h
Wasser1001.2Ja-± 2 % MEW1.1-AEdelstahl (1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKMCOM2 (38,4 kBaud)-

427.17 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 2-< 3--Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U< 30--4-20Gewindeanschluss G 1/2 DN10± 1--18-30 DCStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-0-60Ja2--10-902± 0.5 % MEW500--Analoges SignalJa--302-40 l/min
0,12-2,4 m³/h
Wasser-1.2Ja-± 2 % MEW---Edelstahl (1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM--

419.95 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2-< 3PNP/NPN-Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U< 30---Gewindeanschluss Rc 1/2 Innengewinde DN10± 1--18-30 DCStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-0-60Ja-normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)-10-902± 0.5 % MEW--2Schaltsignal; Frequenzsignal; IO-Link; (konfigurierbar)Ja2.5IO-Link302-40 l/min
0,12-2,4 m³/h
Wasser1001.2Ja-± 2 % MEW1.1-AEdelstahl (1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKMCOM2 (38,4 kBaud)-

427.17 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 2-< 3--Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U< 30--4-20Gewindeanschluss Rc 1/2 Innengewinde DN10± 1--18-30 DCStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-0-60Ja2--10-902± 0.5 % MEW500--Analoges SignalJa--302-40 l/min
0,12-2,4 m³/h
Wasser-1.2Ja-± 2 % MEW---Edelstahl (1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM--

427.41 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2-< 3PNP/NPN-Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U< 30174--Gewindeanschluss 1/2 "NPT DN10± 1--18-30 DCStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet--Ja-normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)-2± 0.5 % MEW--2Schaltsignal; Frequenzsignal; IO-Link; (konfigurierbar)Ja2.5IO-Link3032-634 gph
0,55-10,55 gpm
Wasser100-Ja32-140± 2 % MEW1.1-AEdelstahl (1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKMCOM2 (38,4 kBaud)-

435.35 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 2-< 3--Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U< 30174-4-20Gewindeanschluss 1/2 "NPT DN10± 1--18-30 DCStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet--Ja2--2± 0.5 % MEW50014-194-Analoges SignalJa--3032-634 gph
0,55-10,55 gpm
Wasser--Ja32-140± 2 % MEW---Edelstahl (1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM--

120.60 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 1-< 2--PA 6T---4-20; (Wasser: Q [l/min]] = 3,125 x (I - 4 mA); Wasser-Glykol: Q [l/min]] = 3,125 x (I - 4 mA) - Qo siehe Abbildung 2)Gewindeanschluss G 3/4 DN15± 0.3 ± 0.005 x T-1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse B)8-33 DCStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet2.5-15-85-1--40-10010,2; (% des Endwertes)< (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800--Analoges Signal---123,5-50 l/min
0,29-4,145 m/s|3,5-50 l/min
0,29-4,145 m/s
Wasser; Glykollösungen; Kühlmittel-1.2--Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (Wasser)-Anschluss an ein Rohr mittels eines Adapters-ETFE; PA 6T; FKM-25

120.60 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 1-< 2--PA 6T---4-20; (Wasser: Q [l/min]] = 3,125 x (I - 4 mA); Wasser-Glykol: Q [l/min]] = 3,125 x (I - 4 mA) - Qo siehe Abbildung 2)Gewindeanschluss G 3/4 DN15± 0.3 ± 0.005 x T-1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse B)8-33 DCStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet2.5-15-85-1--40-10010,2; (% des Endwertes)< (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800--Analoges Signal---123,5-50 l/min
0,29-4,145 m/s|3,5-50 l/min
0,29-4,145 m/s
Wasser; Glykollösungen; Kühlmittel-1.2--Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (Wasser)-Anschluss an ein Rohr mittels eines Adapters-ETFE; PA 6T; EPDM-25

124.15 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 1IP 65< 2-P(absolut) Entladung / P(Differenz) > 5,5 zur Vermeidung von KavitationPA 6T---4-20; (Wasser: Q [l/min]] = 5,313 x (I - 4 mA); Wasser-Glykol: Q [l/min]] = 5,313 x (I - 4 mA) - Qo siehe Abbildung 2)Gewindeanschluss G 1 DN20± 0.3 ± 0.005 x T-30-851 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse B)8-33 DCStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet2.5-15-85-1--40-10010,2; (% des Endwertes)< (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800--Analoges Signal---125-85 l/min
0,265-4,509 m/s
Interner Heiztemperaturfühler: 1 K/mW
Messbereich [°C]]: -40-100|5-85 l/min
0,265-4,509 m/s
Wasser; Glykollösungen; Kühlmittel-1.2--Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (Wasser)-Anschluss an ein Rohr mittels eines Adapters-ETFE; PA 6T; FKM-25

124.15 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 1-< 2--PA 6T---4-20; (Wasser: Q [l/min]] = 5,313 x (I - 4 mA); Wasser-Glykol: Q [l/min]] = 5,313 x (I - 4 mA) - Qo siehe Abbildung 2)Gewindeanschluss G 1 DN20± 0.3 ± 0.005 x T-1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse B)8-33 DCStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet2.5-15-85-1--40-10010,2; (% des Endwertes)< (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800--Analoges Signal---125-85 l/min
0,265-4,509 m/s
Interner Heiztemperaturfühler: 1 K/mW
Messbereich [°C]]: -40-100|5-85 l/min
0,265-4,509 m/s
Wasser; Glykollösungen; Kühlmittel-1.2--Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (Wasser)-Anschluss an ein Rohr mittels eines Adapters-ETFE; PA 6T; EPDM-25

446.12 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2-< 3PNP/NPN-Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U< 30---Gewindeanschluss G 3/4 DN20± 1--18-30 DCStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-0-60Ja-normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)-10-902± 0.5 % MEW--2Schaltsignal; Frequenzsignal; IO-Link; (konfigurierbar)Ja2.5IO-Link305-100 l/min
0,3-6 m³/h
Wasser1001.2Ja-± 2 % MEW1.1-AEdelstahl (1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKMCOM2 (38,4 kBaud)-

453.84 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 2-< 3--Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U< 30--4-20Gewindeanschluss G 3/4 DN20± 1--18-30 DCStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-0-60Ja2--10-902± 0.5 % MEW500--Analoges SignalJa--305-100 l/min
0,3-6 m³/h
Wasser-1.2Ja-± 2 % MEW---Edelstahl (1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM--

446.12 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2-< 3PNP/NPN-Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U< 30---Gewindeanschluss Rc 3/4 Innengewinde DN20± 1--18-30 DCStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-0-60Ja-normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)-10-902± 0.5 % MEW--2Schaltsignal; Frequenzsignal; IO-Link; (konfigurierbar)Ja2.5IO-Link305-100 l/min
0,3-6 m³/h
Wasser1001.2Ja-± 2 % MEW1.1-AEdelstahl (1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKMCOM2 (38,4 kBaud)-

453.84 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 2-< 3--Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U< 30--4-20Gewindeanschluss Rc 3/4 Innengewinde DN20± 1--18-30 DCStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet-0-60Ja2--10-902± 0.5 % MEW500--Analoges SignalJa--305-100 l/min
0,3-6 m³/h
Wasser-1.2Ja-± 2 % MEW---Edelstahl (1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM--

454.19 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 2-< 3PNP/NPN-Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U< 30174--Gewindeanschluss 3/4 "NPT DN20± 1--18-30 DCStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet--Ja-normal offen / normal geschlossen; (parametrierbar)-2± 0.5 % MEW-14-1942Schaltsignal; Frequenzsignal; IO-Link; (konfigurierbar)Ja2.5IO-Link3080-1585 gph
1,3-26,4 gpm
Wasser100-Ja32-140± 2 % MEW1.1-AEdelstahl (1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKMCOM2 (38,4 kBaud)-

462.12 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 2-< 3--Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U< 30174-4-20Gewindeanschluss 3/4 "NPT DN20± 1--18-30 DCStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet--Ja2--2± 0.5 % MEW50014-194-Analoges SignalJa--3080-1585 gph
1,3-26,4 gpm
Wasser--Ja32-140± 2 % MEW---Edelstahl (1.4404 / 316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM--

136.83 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 1IP 65< 2-P(absolut) Entladung / P(Differenz) > 5,5 zur Vermeidung von KavitationPA 6T---4-20; (Wasser: Q [l/min]] = 9,375 x (I - 4 mA); Wasser-Glykol: Q [l/min]] = 9,375 x (I - 4 mA) - Qo siehe Abbildung 2)Gewindeanschluss G 1 1/4 DN25± 0.3 ± 0.005 x T-30-851 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse B)8-33 DCStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet2.5-15-85-1--40-10010,2; (% des Endwertes)< (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800--Analoges Signal---159-150 l/min
0,283-4,709 m/s
Interner Heiztemperaturfühler: 1 K/mW
Messbereich [°C]]: -40-100|9-150 l/min
0,283-4,709 m/s
Wasser; Glykollösungen; Kühlmittel-1.2--Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (Wasser)-Anschluss an ein Rohr mittels eines Adapters-ETFE; PA 6T; FKM-25

136.83 €

1 4 Arbeitstage Anzahl der analogen Ausgänge: 1-< 2--PA 6T---4-20; (Wasser: Q [l/min]] = 9,375 x (I - 4 mA); Wasser-Glykol: Q [l/min]] = 9,375 x (I - 4 mA) - Qo siehe Abbildung 2)Gewindeanschluss G 1 1/4 DN25± 0.3 ± 0.005 x T-1 x Pt 1000; (nach DIN EN 60751, Klasse B)8-33 DCStecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet2.5-15-85-1--40-10010,2; (% des Endwertes)< (Ub - 8 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 800--Analoges Signal---159-150 l/min
0,283-4,709 m/s
Interner Heiztemperaturfühler: 1 K/mW
Messbereich [°C]]: -40-100|9-150 l/min
0,283-4,709 m/s
Wasser; Glykollösungen; Kühlmittel-1.2--Q < 50 % MEW: < 1 % MEW / Q > 50 % MEW: < 2 % MW; (Wasser)-Anschluss an ein Rohr mittels eines Adapters-ETFE; PA 6T; EPDM-25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenndruck(Bar) 12 Schutzklasse III Anwendung Für industrielle Anwendungen
Besondere Funktion Vergoldete Kontakte Min. Isolationswiderstand(MΩ) 100; (500 V DC)

Technischer Support