Führender Gewebeschlauch für Inflatormanometer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

7101T

Teilenummer
7101T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

34.02 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schlauchlänge(m) 1.5 Breite(mm) 190 Anwendung 27101
Ausführung Gewebeschlauch für Luftdruckmesser 27201 Länge(mm) 190 Höhe(mm) 39

Sie befinden sich auf der Seite für Führender Gewebeschlauch für Inflatormanometer, die Teilenummer ist 7101T.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7101T.

Technischer Support