Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
27102 OSHP
Schallpegel (bei 6 bar)(dBA) | 90 | Breite(mm) | 145 | BSPP Innengewinde | G 1/4 |
---|---|---|---|---|---|
Länge(mm) | 205 | Max. Betriebsdruck(Bar) | 10 | Höhe(mm) | 25 |
Sie befinden sich auf der Seite für Blaspistole auf Platte, die Teilenummer ist 27102 OSHP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 27102 OSHP.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften