Teilenummer
|
---|
27102 EC6C |
27102 EC6I |
27102 EC7E |
27102 ECR |
27102 ECRP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | BSPP Innengewinde | Länge (mm) | ID Durchgang (mm) | Profil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | 90 | - | 225 | 6 | ISO 6150C | ||
18.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | 90 | - | 220 | 6 | ISO 6150B | ||
17.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | 90 | - | 212 | 7.4 | EUROPEAN | ||
14.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | 95 | G 1/4 | 180 | - | - | ||
15.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 130 | G 1/4 | 200 | - | - |
Loading...
Schallpegel (bei 6 bar)(dBA) | 82 | Max. Betriebsdruck(Bar) | 10 | Höhe(mm) | 25 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
BSPP Innengewinde
Länge(mm)
ID Durchgang(mm)
Profil
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften