Ausblaspistole mit Adapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27102 OS6C
27102 OS6I
27102 OS7E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(mm)
ID Durchgang
(mm)
Profil

19.63 €

1 7 Arbeitstage 2326ISO 6150C

18.23 €

1 7 Arbeitstage 2286ISO 6150B

17.02 €

1 7 Arbeitstage 2237.4EUROPEAN

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schallpegel (bei 6 bar)(dBA) 90 Breite(mm) 94 Max. Betriebsdruck(Bar) 10
Höhe(mm) 25

Technischer Support