Allzweck-Blaspistolen-Körper

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

27102 F18

Teilenummer
27102 F18
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.30 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 72 Beschreibung Lange biegsame Düse aus Kupfer Länge(mm) 155
BSPP-Gewinde G 1/8 M Max. Betriebsdruck(Bar) 10 Höhe(mm) 25

Sie befinden sich auf der Seite für Allzweck-Blaspistolen-Körper, die Teilenummer ist 27102 F18.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 27102 F18.

Technischer Support