Innengewinde-Blaspistole

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FORCE 3F14

Teilenummer
FORCE 3F14
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

31.90 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 23 Länge(mm) 100 Einlass BSPP Innengewinde G 1/4
Max. Betriebsdruck(Bar) 16 Höhe(mm) 40

Sie befinden sich auf der Seite für Innengewinde-Blaspistole, die Teilenummer ist FORCE 3F14.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FORCE 3F14.

Technischer Support