Teilenummer
|
---|
27102 PR6C |
27102 PR6I |
27102 PR7E |
27102 PRE |
27102 PREBP3 |
27102 PREP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | BSPP Innengewinde | Länge (mm) | ID Durchgang (mm) | Profil | Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.62 € | 1 | 7 Arbeitstage | 90 | - | 223 | 6 | ISO 6150C | 25 | ||
17.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 90 | - | 218 | 6 | ISO 6150B | 25 | ||
15.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | 90 | - | 215 | 7.4 | EUROPEAN | 25 | ||
13.83 € | 1 | 7 Arbeitstage | 95 | G 1/4 | 180 | - | - | 25 | ||
16.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | 93 | G 1/4 | 187 | - | - | 25 | ||
14.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | 90 | G 1/4 | 185 | - | - | 26 |
Loading...
Schallpegel (bei 6 bar)(dBA) | 84 | Max. Betriebsdruck(Bar) | 10 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
BSPP Innengewinde
Länge(mm)
ID Durchgang(mm)
Profil
Höhe(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften