• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

B VDE XZN Zyklop-Bit-Buchse, isoliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05004940001
05004941001
05004942001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Klingenlänge
(mm)
Schlüsselweite
(mm)

23.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8

23.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1310

23.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1312

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Flexibel falsch Absicherung 1000 V wahr Modell Sonstige
Gesamtlänge(mm) 59 VDE getestet wahr Tiefe(mm)
Geeignet für Tommy Bar falsch Magnetisch falsch Mit Tommy Bar falsch
Kopfbreite(mm) Geeignet für Sechskantschrauben wahr

Technischer Support