Teilenummer
|
---|
05004920001 |
05004921001 |
05004922001 |
05004923001 |
05004924001 |
05004925001 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (mm) | Klingenlänge (mm) | Schlüsselweite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.71 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 55 | 9 | 20 | |
20.71 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 55 | 9 | 25 | |
20.71 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 55 | — | 27 | |
21.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 55 | 9 | 30 | |
21.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 55 | 9 | 40 | |
21.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 59 | 13 | 45 |
Loading...
Flexibel | falsch | Absicherung 1000 V | wahr | Modell | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
VDE getestet | wahr | Tiefe(mm) | — | Geeignet für Tommy Bar | falsch |
Magnetisch | falsch | Mit Tommy Bar | falsch | Kopfbreite(mm) | — |
Geeignet für Sechskantschrauben | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge(mm)
Klingenlänge(mm)
Schlüsselweite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften