Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
05073287001
Kopfhöhe offenes Ende(mm) | 9.5 | Absicherung 1000 V | falsch | Schlüsselweite Steckdose/Ring/Knarre (Zoll) | 3/4 Zoll |
---|---|---|---|---|---|
Schlüsselweite offenes Ende(mm) | — | Kopfbreite offenes Ende(mm) | 42 | Modell mit geringem Funken | falsch |
VDE getestet | falsch | Kopfhöhe Buchse/Ring/Ratsche(mm) | 11 | Länge(mm) | 246 |
Geeignet für Tommy Bar | falsch | Schlüsselweite Steckdose/Ring/Ratsche(mm) | — | Mit Tommy Bar | falsch |
Schlüsselweite offenes Ende (Zoll) | 3/4 Zoll | Punktzahl | — | Modell mit Ratschenfunktion | — |
Kopfbreite Buchse/Ring/Ratsche(mm) | 34.8 | Gekurbelt | falsch |
Sie befinden sich auf der Seite für Joker Ratschen-Ring-Maulschlüssel, Imperial, die Teilenummer ist 05073287001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05073287001.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften