Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
05072014001
Absicherung 1000 V | falsch | Mit Verlängerung | falsch | Elektronisch | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge(mm) | 142 | VDE getestet | falsch | Mit Skalierung | falsch |
Geeignet für die Erweiterung | wahr | Teilung der Genauigkeitsskala(Nm) | — | Erweiterung der Länge(mm) | — |
Einstellung der Schrittweite(Nm) | — | Berichtigungsvariable konsistent | falsch | Schraubendreher Modell | wahr |
Kopfhöhe(mm) | — | Anzugsmoment(Nm) | 90|90 | Isoliert | falsch |
Kopfbreite(mm) | — | Mit Signalton | falsch | Anschlussgröße | Sonstige |
Anschlussgröße(mm) | 7.94 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schlagschrauber Nm, die Teilenummer ist 05072014001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05072014001.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften