Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
05078708001
Modell mit Trogfütterung | falsch | Absicherung 1000 V | falsch | Bau-Ratsche | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Kardangelenk | falsch | VDE getestet | falsch | Rückschwenkwinkel(°) | — |
Länge(mm) | 90 | Umsteuerbar | wahr | Isoliert | falsch |
Geeignet für Bits | falsch | Anschlussgröße | 3/4 Zoll | Geeignet für Steckdosen | wahr |
Höhe(mm) | 36 | Anschlussgröße(mm) | 19.05 |
Sie befinden sich auf der Seite für E Ratscheneinsatz, umschaltbar, die Teilenummer ist 05078708001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05078708001.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften