Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
05074842010
Absicherung 1000 V | falsch | Mit Verlängerung | falsch | Elektronisch | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge(mm) | 155 | VDE getestet | falsch | Mit Skalierung | wahr |
Geeignet für die Erweiterung | falsch | Teilung der Genauigkeitsskala(Nm) | — | Erweiterung der Länge(mm) | — |
Einstellung der Schrittweite(Nm) | 1.2 | Berichtigungsvariable konsistent | falsch | Schraubendreher Modell | wahr |
Kopfhöhe(mm) | — | Anzugsmoment(Nm) | 1.2|3 | Isoliert | falsch |
Kopfbreite(mm) | — | Mit Signalton | wahr | Anschlussgröße | 1/4 Zoll |
Anschlussgröße(mm) | 6.3 |
Sie befinden sich auf der Seite für Serie ESD Kraftform Drehmoment-Schraubendreher, die Teilenummer ist 05074842010.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05074842010.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften