Teilenummer
|
---|
05074715010 |
05074716010 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzugsmoment (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|
76.55 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 0.3|1.2 | |
76.55 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 1.2|3 |
Loading...
Absicherung 1000 V | falsch | Mit Verlängerung | falsch | Elektronisch | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtlänge(mm) | 155 | VDE getestet | falsch | Mit Skalierung | falsch |
Zur Verlängerung geeignet | falsch | Teilung der Genauigkeitsskala(Nm) | — | Erweiterung der Länge(mm) | — |
Einstellung der Schrittweite(Nm) | 0.1 | Berichtigungsvariable konsistent | falsch | Schraubendreher Modell | wahr |
Kopfhöhe(mm) | — | Isoliert | wahr | Kopfbreite(mm) | — |
Mit Signalton | wahr | Anschlussgröße | 1/4 Zoll | Anschlussgröße(mm) | 6.3 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzugsmoment(Nm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften