Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
11005400
Tunnel-Code | (D) | Klassifizierungscode | 5F | Versand als | Gefahrgut in begrenzter Menge (1 L) |
---|---|---|---|---|---|
H-Sätze | H222, H229, H319, H336, H373, H411 | Breite VPE (mm)(mm) | 220 | Umweltgefährdend (J/N) | Ja |
VOC | - | Pigment | Zink- und Aluminiumpigmente | Verbrauch bei 1,5 Kreuzgang (ml/m²)(ml/m²) | 150 |
Höhe VPE (mm)(mm) | 220 | max. Temperatureinsatzbereich (°C)(°C) | 300 | spezifisches Gewicht | 0.9 - 1.0 g/cm³ |
Länge VPE (mm)(mm) | 295 | Lagerung | Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über +50°C schützen. | Gefahrgutbezeichnung | DRUCKGASPACKUNGEN |
Gefahrgut-Klasse | 2 | Gitterschnittkennwert | GT 0 bis GT 1 | Metallanteil im Trockenfilm (%)(%) | 51 |
Farbton/Glanzgrad | RAL 9006* "frische Feuerverzinkung" | Überlackierbar | 12 Std. | Gebinde Inhalt | 400 ml |
Verpackungsgruppe VPG | - | P-Sätze | P280, P210, P273, P260, P251, P304 + P340 + P312, P410, P412, P501 | Artikelbezeichnung | Galva-Spray |
Zolltarifnummer (TARIC) | 32081090 | Oberflächenvorbehandlung | Oberflächen reinigen und entfetten mit WEICON Oberflächen-Reiniger. | UN-Nummer | UN1950 |
Nettogewicht pro Stück (kg)(kg) | 0.295 | GHS-Kodierungen | GHS02 GHS07 GHS08 GHS09 | Verarbeitungstemperatur | +5 bis +35 °C. optimal +18 bis +25 °C |
Salzsprühnebelprüfung | >450 Std. | Schichtstärke bei 1,5 Kreuzgang ca. | 20 - 40 µm | Bindemittel-Typ | Acrylatharz |
Abriebfest (J/N) | ja | Lagerfähigkeit in Monaten (mo)(mo) | 24 | Einsatzbereich | Innen und Außen |
Gefahrgut (J/N) | Ja | Verpackungsart | 400 ml | staubtrocken nach (min)(min) | 15 |
Grundierung | Zink-Spray | Signalwort | Gefahr | Wassergefährdungsklasse | 3 |
durchgehärtet nach | 12 Min | Dornbiegeversuch | keine Haarrissbildung | Gefahrzettel | 2.1 |
Lieferanten-Name | WEICON | Pigmentreinheit | ca. 99.5% Al / ca. 94.0% Zn | Key facts | Im Farbton Feuerverzinkungen angeglichen >450 h. Salzsprühnebeltest DIN EN ISO 9227 |
Bruttogewicht VPE (kg)(kg) | 5.03 | Decklackierung | nicht erforderlich | min. Temperatureinsatzbereich (°C)(°C) | -50 |
Sie befinden sich auf der Seite für WEICON Galva-Spray, die Teilenummer ist 11005400.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 11005400.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften