Teilenummer
|
---|
15590001 |
15590028 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite VPE (mm) (mm) | Höhe VPE (mm) (mm) | Länge VPE (mm) (mm) | Datum Artikel-Katalog-Status | Gebinde Inhalt | Nettogewicht pro Stück (kg) (kg) | Verpackungsart | Bruttogewicht VPE (kg) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.58 € | 1 | 3 Arbeitstage | 75 | 191 | 92 | 2020-07-09 | 1 l | 0.779 | 1 Liter | 0.915 | |||
552.49 € | 1 | 3 Arbeitstage | 290 | 425 | 365 | - | - | - | 28 Liter | 23.189 |
Loading...
Tunnel-Code | (D/E) | Klassifizierungscode | F1 | Versand als | Gefahrgut in begrenzter Menge (1 L) |
---|---|---|---|---|---|
H-Sätze | H225, H319, H315, H317, H304, H336, H411 | Umweltgefährdend (J/N) | Ja | VOC | - |
Geeignet für die Verarbeitung mit | WSD 400 und WPS 1500 | Merkmale | wirkt antistatisch. speziell für den Innenbereich. AOX frei | max. Temperatureinsatzbereich (°C)(°C) | 130 |
Gefahrgutbezeichnung | ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (Kohlenwasserstoffe, C7, n-Alkane, Isoalkane, Cycloalkane, Ethanol) | Gefahrgut-Klasse | 3 | Farbe | farblos |
Verpackungsgruppe VPG | II | P-Sätze | P103, P102, P101, P280, P210, P273, P304 + P340, P301 + P310 + P331, P303 + P361 + P353, P405, P501 | Artikelbezeichnung | Edelstahlpflege |
Zolltarifnummer (TARIC) | 34059010 | UN-Nummer | UN1993 | GHS-Kodierungen | GHS02 GHS07 GHS08 GHS09 |
Lagerfähigkeit in Monaten (mo)(mo) | 24 | Gefahrgut (J/N) | Ja | Geruch | Lösemittel |
Signalwort | Gefahr | Wassergefährdungsklasse | 2 | Gefahrzettel | 3 |
Lieferanten-Name | WEICON | Key facts | wirkt antistatisch | min. Temperatureinsatzbereich (°C)(°C) | -20 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite VPE (mm)(mm)
Höhe VPE (mm)(mm)
Länge VPE (mm)(mm)
Datum Artikel-Katalog-Status
Gebinde Inhalt
Nettogewicht pro Stück (kg)(kg)
Verpackungsart
Bruttogewicht VPE (kg)(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften