WEICON Etikettenentferner

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

15206028

Teilenummer
15206028
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

409.50 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tunnel-Code (D/E) Klassifizierungscode F1 Versand als Gefahrgut in begrenzter Menge (1 L)
H-Sätze H225, H315, H304, H336, H411 Breite VPE (mm)(mm) 290 Umweltgefährdend (J/N) Ja
VOC 99.98 % Geeignet für die Verarbeitung mit WSD 400 und WPS 1500 Merkmale löst Papier- und Folienetiketten. AOX frei
Höhe VPE (mm)(mm) 425 Länge VPE (mm)(mm) 365 Gefahrgutbezeichnung ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, <5 % n-Hexan, Ethanol)
Gefahrgut-Klasse 3 Farbe farblos Verpackungsgruppe VPG II
P-Sätze P103, P102, P101, P280, P210, P273, P304 + P340, P301 + P310 + P331, P303 + P361 + P353, P405, P501 Artikelbezeichnung Etikettenentferner Zolltarifnummer (TARIC) 27101225
UN-Nummer UN1993 Nettogewicht pro Stück (kg)(kg) 19.852 GHS-Kodierungen GHS02 GHS07 GHS08 GHS09
Lagerfähigkeit in Monaten (mo)(mo) 24 Gefahrgut (J/N) Ja Verpackungsart 28 Liter
Geruch Citrus Signalwort Gefahr Wassergefährdungsklasse 2
Gefahrzettel 3 Lieferanten-Name WEICON Key facts einfach schnell
Bruttogewicht VPE (kg)(kg) 21.229

Sie befinden sich auf der Seite für WEICON Etikettenentferner, die Teilenummer ist 15206028.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 15206028.

Technischer Support