Pneumatischer Scaler

Pneumatischer Scaler
Der Schwerpunkt liegt auf der Vorderseite, die Belastung am Handgelenk zu lindern. Nach unten gerichteten Arbeiten an einem Schweißtisch ist einfach und mühelos.
Mit einer neuen Form ähnlich den geraden Typ, kann es glatt noch tief an einem Ort mit stellenweise behandelt werden, wo die Pistole Typen nicht erreichen können.
Nadeln nicht so stark verbreitet, so dass an den Schweißspritzern zielen und eine präzise Arbeit auszuführen.
Einfach ohne Werkzeug Nadeln zu ersetzen.
Der Schlauch dreht 360 ゚, es einfacher zu handhaben. Ausgestattet mit einem Filterstaub aus dem Lufteinlass kommt in zu verhindern.
Praktisch für Spritzer oder Butzen entfernt, Beschichten Abziehen und Entfernen von Rost.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GT-HPS160
GT-HPS200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Luftverbrauch
(cm³/min)
Nadelhub
(mm)
Nadel O/D
(mm)
Inhalt Teile Kolben O/D
(mm)
Anzahl der Stöße
(m/mm-1)

323.17 €

1 15 Arbeitstage 0.22182Nadel O/D 2mm x 180mm x 29pcs. / Ersatz Nadeln 29pcs. *Hydrauliköl für Hammereinheit VG-10・Weiß x 1HPSN-215/ HPSN-218164000

412.92 €

1 15 Arbeitstage 0.26203Nadel O/D 3mm x 180mm x 12pcs. / Ersatz Nadeln 12pcs. / Hydrauliköl für Hammereinheit VG-10・Weißx 1HPSN-318203700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungstyp des Werkzeugsspitze Rahmenkappe Luft-Druck(MPa) 0.6 Luftschlauch innen O/D(mm) 6.35
Schlauchkupplung Rc1/4

Technischer Support