Präzisionsbits - 4 mm Schaftantriebsflügelschaft - Sechskant

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D73 HEX 1.5 X 2.0 X 20 X 60
D73 HEX 2.0 X 3.0 X 20 X 60
D73 HEX 2.5 X 3.0 X 20 X 60
D73 HEX 3.0 X 4.0 X 60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Klinge O/D
(mm)
Spitze

3.39 €

10 5 Arbeitstage 2H1.5

3.39 €

10 5 Arbeitstage 3H2

3.39 €

10 5 Arbeitstage 3H2.5

3.39 €

10 5 Arbeitstage 4H3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 60 Schrauben Innensechskant - Hexagon (H) Gruppe ID-Präzision
Form HIOS-4 Kopf 1 Ende Länge 11.5
Klasse SECHSKANT-HEX Magnetisiert N/A Torsion - Verdrillung N/A

Technischer Support