Rutschfester Schraubendreher - Wood Compo Schraubendreher - Tang Thru Schraubendreher

Rutschfester Schraubendreher - Wood Compo Schraubendreher - Tang Thru Schraubendreher
Anti-Rutsch-Griff für fettige Hände Tang-Thru Griff entworfen durch einen Hammer geschlagen werden. Hochpräzisen magnetische Spitze. Voll Chrom-Vanadium-Stahl gehärtet. Biomass Griff aus mit Kombination aus Holzpulver und Harz. Precision executioned Schraubendreher JIS passen ideal / ISO / DIN / ASME Schrauben.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
330 +1X75
330 +2X100
330 +2X150
330 +3X150
330 -5.5X75
330 -6X100
330 -6X150
330 -8X150
3310PS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spitze Schraube Klasse Dicke
(mm)
Klinge Länge
(mm)
Klinge Durchmesser
(mm)
Griff O/D
(mm)

8.82 €

6 7 Arbeitstage Ph Nr.1PhillipsPH-755.530

10.26 €

6 7 Arbeitstage Ph Nr.2PhillipsPH-1006.432

10.92 €

6 7 Arbeitstage Ph Nr.2PhillipsPH-1506.432

15.99 €

6 7 Arbeitstage Ph Nr.3PhillipsPH-150835

8.82 €

6 7 Arbeitstage Schlitz 5.5SchlitzSL0.8755.530

10.26 €

6 7 Arbeitstage Schlitz 6SchlitzSL0.91006.432

10.92 €

6 7 Arbeitstage Schlitz 6SchlitzSL0.91506.432

15.99 €

6 7 Arbeitstage Schlitz 8SchlitzSL1.1150835

88.54 €

10 5 Arbeitstage -SetSET----

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ Rutschfest Magnetisiert MG

Technischer Support