Runder Zangenkörper

Runder Zangenkörper
Zum Schneiden oder Quetschen von Harz oder Metallen
Die Position der Lufteinlass-Port ist 180 Grad drehbar.
Zwei Lufteinlassöffnungen vorgesehen sind, so können sie je nach Montageort geschaltet werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

No. GT-NR3/5/7/10L/20/30/50 Air Nipper Round-Type without Lever

Product Information

                       The NR20 has a scale for installation guide on both sides.

• The position of air intake port is 180-degree rotatable.
• Two air intake ports are provided, so they can be switched depending on the mounting place.

Specifications


Reference
Capacity φ(mm)Model No.Size(mm)Air ConsumptionAir PressureWeightHose couplingEDP No.
Soft PlasticHard PlasticCopperSteelABCDEFG(cm3 /str.)(MPa)(g)
2.0 1.00.5GT-NR31102317M3 Depth87147450.4~0.570Rc 1/8360015
2.0 1.00.5GT-NR5943020M4 Depth107177640.4~0.5110360016
3.02.01.61.0GT-NR71133422M4 Depth1091771160.4~0.5150360017
4.02.61.81.2GT-NR10L1133624M4 Depth10122071160.5~0.6215360018
7.05.02.62.0GT-NR201294530M5 Depth1212239.52300.5~0.6280360019
10.06.53.32.8GT-NR301655640M6 Depth12173010.55840.5~0.6505360020
12.06.55.54.5GT-NR502227550M8 Depth1225.243151,1700.5~0.61,190Rc 1/4360024
※The capacity in the above table is given for reference, when mounting a standard type of blade. The capacity depends on the blade shape and the material of the object to cut.
• Air hose inner dia.: 5mm   • Overall length and weight: Accessories not included.
※Before mounting on dedicatid/automatic machines, check the following product dimensions. (Flame O.D., screw dia. (screw to screw) dimensions, etc.)
※Capacity (φ) is for reference purpose only. It varies depending on products.
 
Teilenummer
GT-NR3
GT-NR5
GT-NR7
GT-NR10L
GT-NR20
GT-NR30
GT-NR50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Leistung O/D Kupfer
(mm)
Luftverbrauch
(cm³/Hub)
Luftdruck
(Mpa)
Leistung O/D Weichplastik
(mm)
Leistung O/D Hartplastik
(mm)
Leistung O/D Stahl
(mm)
Kolbenhub
(mm)

147.38 €

1 5 Arbeitstage 1450.4 - 0.52-0.5Rc 1/8

153.78 €

1 5 Arbeitstage 1640.4 - 0.52-0.5Rc 1/8

169.98 €

1 5 Arbeitstage 1.61160.4 - 0.5321Rc 1/8

183.75 €

1 5 Arbeitstage 1.81160.5 - 0.642.61.2Rc 1/8

134.45 €

1 7 Arbeitstage 2.62300.5 - 0.6752Rc 1/8

168.02 €

1 5 Arbeitstage 3.35840.5 - 0.6106.52.8Rc 1/8

740.44 €

1 7 Arbeitstage 5.511700.5 - 0.6125.54Rc 1/4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Materialien Speziallegierter Stahl Schlauchkupplung I/D(mm) 5

Technischer Support