Double Action Air Nipper Runder Körper

Double Action Air Nipper Runder Körper
Klingen Öffnen und Schließen wird durch Luftkolben angetrieben werden.
Mit in der Haupteinheit erleichtert die Wartung keinen Federmechanismus.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GT-NWR10
GT-NWR20
GT-NWR30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Leistung O/D Kupfer
(mm)
Leistung O/D ABS Plastik
(mm)
Luftverbrauch
(cm³/Hub)
Luftdruck
(Mpa)
Leistung O/D Stahl
(mm)

430.96 €

1 15 Arbeitstage 1.841160.4 - 0.51.2

548.49 €

1 15 Arbeitstage 2.66.52300.5 - 0.62

646.39 €

1 15 Arbeitstage 3.39.55840.5 - 0.62.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Materialien Speziallegierter Stahl

Technischer Support