Schraubendreher -MEGADORA - MEGADORA Isolierter Schraubendreher

Schraubendreher -MEGADORA - MEGADORA Isolierter Schraubendreher
Isolierte Srewdrivers Series zertifiziert nach VDE (IEC60900), Internationale Zertifizierungsstelle. Sicheres und gesichertes Doppel Dämmschicht. Hochpräzise spitzenendseitigen (brüniert). Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet. Flache Oberfläche Grip. Precision executioned Schraubendreher JIS passen ideal / ISO / DIN / ASME Schrauben.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
960(-)0.8X5X75
960(+)1X75
960(-)1.0X6X100
960(-)1.2X8X150
960(+)2X100
960(+)3X150
960 PS2X100
960 PS3X150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schraube Klasse Spitze Dicke
(mm)
Klinge Länge
(mm)
Klinge Durchmesser
(mm)
Griff O/D
(mm)

16.65 €

6 7 Arbeitstage SchlitzSLSchlitz 50.8756.830

16.65 €

6 7 Arbeitstage PhillipsPHPh Nr.1-756.830

17.33 €

6 7 Arbeitstage SchlitzSLSchlitz 611007.834

19.17 €

6 7 Arbeitstage SchlitzSLSchlitz 81.21509.836

17.33 €

6 7 Arbeitstage PhillipsPHPh Nr.2-1007.834

19.17 €

6 7 Arbeitstage PhillipsPHPh Nr.3-1509.836

19.59 €

6 7 Arbeitstage Schlitz/PhillipsPSPS2-1007.834

21.38 €

6 7 Arbeitstage Schlitz/PhillipsPSPS3-1509.836

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ MEGADORA Magnetisiert MG

Technischer Support