Schraubendreher - Kissengriff Schraubendreher - Isolierter Schraubendreher mit Kugelgriff

Schraubendreher - Kissengriff Schraubendreher - Isolierter Schraubendreher mit Kugelgriff
Elastische Griff sichert zuverlässiges Anziehen. Isolierte Schraubendreher Serie von VDE (IEC60900) zertifiziert, Internationale Zertifizierungsstelle.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
200 (+)1X75 VDE
200 (+)2X100 VDE
200 (+)2X150 VDE
200 (+)3X150 VDE
200 (-)5X0.8X75 VDE
200 (-)6X1.0X100 VDE
200 (-)6X1.0X150 VDE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schraube Klasse Spitze Dicke
(mm)
Klinge Länge
(mm)
Klinge Durchmesser
(mm)
Griff O/D
(mm)

7.80 €

6 7 Arbeitstage PhillipsPHPh Nr.1-75532

9.96 €

6 7 Arbeitstage PhillipsPHPh Nr.2-100641

10.69 €

6 7 Arbeitstage PhillipsPHPh Nr.2-150641

11.49 €

6 7 Arbeitstage PhillipsPHPh Nr.3-150641

7.80 €

6 7 Arbeitstage SchlitzSLSchlitz 50.875532

9.96 €

6 7 Arbeitstage SchlitzSLSchlitz 61100641

10.69 €

6 7 Arbeitstage SchlitzSLSchlitz 61150641

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ Ballgriff Magnetisiert MG

Technischer Support