SANDVIK CoroDrill 870 Bohrer mit austauschbarer Spitze

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
87010006L1610
87010006L163
87010006L165
87010006L168
87010006LX06310
87010006LX0633
87010006LX0635
87010006LX0638
87010507L1610
87010507L163
87010507L165
87010507L168
87010507LX06310
87010507LX0633
87010507LX0635
87010507LX0638
87011008L1610
87011008L163
87011008L165
87011008L168
87011008LX06310
87011008LX0633
87011008LX0635
87011008LX0638
87011509L1610
87011509L163
87011509L165
87011509L168
87011509LX06310
87011509LX0633
87011509LX0635
87011509LX0638
870120010L1610
870120010L163
870120010L165
870120010L168
870120010LX06310
870120010LX0633
870120010LX0635
870120010LX0638
870125011L1610
870125011L163
870125011L165
870125011L168
870125011LX06310
870125011LX0633
870125011LX0635
870125011LX0638
870130012L1610
870130012L163
870130012L165
870130012L168
870130012LX06310
870130012LX0633
870130012LX0635
870130012LX0638
870135013L1610
870135013L163
870135013L165
870135013L168
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Empfohlene Bohrtiefe l4 Große Kupplung mit austauschbarer Spitze Zolltarif - Anzahl Montagemaße
(mm)
Gesamtlänge des Bohrers l1 / l1s
(mm)
Maximale Bohrtiefe

-

1 5 Arbeitstage 10.00 - 10.490.1106.56820750501617010 x DC

-

1 5 Arbeitstage 10.00 - 10.490.131.568466103816483 x DC

-

1 5 Arbeitstage 10.00 - 10.490.152.568466103816695 x DC

-

1 5 Arbeitstage 10.00 - 10.490.184684661038161018 x DC

641.62 €

1 auf Anfrage 10.00 - 10.490.1106.568207505015.8817010 x DC

-

1 5 Arbeitstage 10.00 - 10.490.131.568466103815.88483 x DC

-

1 5 Arbeitstage 10.00 - 10.490.152.568466103815.88695 x DC

-

1 5 Arbeitstage 10.00 - 10.490.18468466103815.881018 x DC

-

1 5 Arbeitstage 10.50 - 10.990.1111.67820750501617410 x DC

-

1 5 Arbeitstage 10.50 - 10.990.13378466103816493 x DC

-

1 5 Arbeitstage 10.50 - 10.990.15578466103816715 x DC

-

1 5 Arbeitstage 10.50 - 10.990.188784661038161048 x DC

682.54 €

1 auf Anfrage 10.50 - 10.990.1111.678207505015.8817410 x DC

-

1 5 Arbeitstage 10.50 - 10.990.13378466103815.88493 x DC

-

1 5 Arbeitstage 10.50 - 10.990.15578466103815.88715 x DC

-

1 5 Arbeitstage 10.50 - 10.990.18878466103815.881048 x DC

-

1 5 Arbeitstage 11.00 - 11.490.1116.78820750501618010 x DC

-

1 5 Arbeitstage 11.00 - 11.490.134.588466103816513 x DC

-

1 5 Arbeitstage 11.00 - 11.490.157.588466103816745 x DC

-

1 5 Arbeitstage 11.00 - 11.490.192884661038161098 x DC

682.54 €

1 auf Anfrage 11.00 - 11.490.1116.788207505015.8818010 x DC

-

1 5 Arbeitstage 11.00 - 11.490.134.588466103815.88513 x DC

-

1 5 Arbeitstage 11.00 - 11.490.157.588466103815.88745 x DC

-

1 5 Arbeitstage 11.00 - 11.490.19288466103815.881098 x DC

-

1 5 Arbeitstage 11.50 - 11.990.1121.79820750501618510 x DC

-

1 5 Arbeitstage 11.50 - 11.990.13698466103816533 x DC

-

1 5 Arbeitstage 11.50 - 11.990.16098466103816775 x DC

-

1 5 Arbeitstage 11.50 - 11.990.196984661038161138 x DC

682.54 €

1 auf Anfrage 11.50 - 11.990.1121.798207505015.8818510 x DC

-

1 5 Arbeitstage 11.50 - 11.990.13698466103815.88533 x DC

-

1 5 Arbeitstage 11.50 - 11.990.16098466103815.88775 x DC

-

1 5 Arbeitstage 11.50 - 11.990.19698466103815.881138 x DC

-

1 5 Arbeitstage 12.00 - 12.490.1126.810820750501619110 x DC

-

1 5 Arbeitstage 12.00 - 12.490.137.5108466103816553 x DC

-

1 5 Arbeitstage 12.00 - 12.490.162.5108466103816795 x DC

-

1 5 Arbeitstage 12.00 - 12.490.11001084661038161188 x DC

682.54 €

1 auf Anfrage 12.00 - 12.490.1126.8108207505015.8819110 x DC

378.54 €

1 auf Anfrage 12.00 - 12.490.137.49108466103815.87554.9913 x DC

416.54 €

1 auf Anfrage 12.00 - 12.490.162.509108466103815.87578.9945 x DC

496.92 €

1 auf Anfrage 12.00 - 12.490.1100108466103815.881188 x DC

-

1 5 Arbeitstage 12.50 - 12.990.1131.811820750501619510 x DC

-

1 5 Arbeitstage 12.50 - 12.990.139118466103816563 x DC

-

1 5 Arbeitstage 12.50 - 12.990.165118466103816825 x DC

-

1 5 Arbeitstage 12.50 - 12.990.11041184661038161218 x DC

746.85 €

1 auf Anfrage 12.00 - 12.490.1126.8108207505015.8819110 x DC

415.08 €

1 auf Anfrage 12.50 - 12.990.138.989118466103815.87556.0073 x DC

456.00 €

1 auf Anfrage 12.50 - 12.990.164.999118466103815.87581.9915 x DC

543.69 €

1 auf Anfrage 12.50 - 12.990.1104118466103815.881218 x DC

-

1 5 Arbeitstage 13.00 - 13.490.213712820750501620110 x DC

-

1 5 Arbeitstage 13.00 - 13.490.140.5128466103816583 x DC

-

1 5 Arbeitstage 13.00 - 13.490.167.5128466103816855 x DC

-

1 5 Arbeitstage 13.00 - 13.490.11081284661038161268 x DC

746.85 €

1 auf Anfrage 13.00 - 13.490.2137128207505015.8820110 x DC

415.08 €

1 auf Anfrage 13.00 - 13.490.140.488128466103815.87558.0143 x DC

456.00 €

1 auf Anfrage 13.00 - 13.490.167.513128466103815.87584.9885 x DC

543.69 €

1 auf Anfrage 13.00 - 13.490.1108128466103815.881268 x DC

-

1 5 Arbeitstage 13.50 - 13.990.214213820750501620610 x DC

-

1 5 Arbeitstage 13.50 - 13.990.142138466103816603 x DC

-

1 5 Arbeitstage 13.50 - 13.990.170138466103816875 x DC

-

1 5 Arbeitstage 13.50 - 13.990.21121384661038161308 x DC

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen ISO M ° M Zolltarif - Gewicht pro 1
Klasse Inklusive austauschbarer Spitze Bohrer Typ Bohrer mit austauschbarer Spitze Zolltarif - Gewichtseinheit kg
ISO P ° P Werkzeug zum Bohren: Bohrfuttertyp Gerader Schaft eClass-5.1 21010103
Kernloch für Gewindegröße k.A. ISO K ° K Hersteller SANDVIK Coromant
Kühlmittelversorgung Innere Kühlmittelzufuhr Zolltarif - Herkunftsland DE

Technischer Support