Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Zolltarif - Gewicht (kg) | Typempfehlung | Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet? | ISO-Anwendung K | Max. Schnitttiefe (mm) | Eckenradius RE (mm) | Anzahl der Schneidkanten | Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S | Notenschlüssel | ISO-Anwendung P | Einsteckform | Typ einfügen | ISO-Anwendung M | Design einfügen | ISO-Anwendung N | ISO-Anwendung S | Geometrie / Schnittkante | Großer Einsatz / Einsatzhalter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.54 € | 1 | auf Anfrage | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] | 0.002 | P|K | Stabile Bearbeitungsbedingungen und toleranzoffene Bohrungen | K - erste Option | k.A. | 0.4 | 2 | 03 03 | 3040 | P - erste Option | LCMX* | Indexierbarer Bohrer mit Bohrung und Geometrie | - | Äußeres Schneiden | - | - | Wischer | - | ||
31.15 € | 1 | auf Anfrage | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] | 0.004 | P|K | Stabile Bearbeitungsbedingungen und toleranzoffene Bohrungen | K - erste Option | k.A. | 0.4 | 3 | 06 T3 | 3040 | P - erste Option | WCMX* (80°) | Indexierbarer Bohrer mit Bohrung und Geometrie | - | Äußeres Schneiden | - | - | Wischer | - | ||
24.38 € | 1 | auf Anfrage | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] | 0.005 | - | Kernbohrung | K | 6.52 | 0.8 | 3 | - | 1125 | P | WCMX* (80°) | Einseitige Anschraubplatte mit Bohrung und Geometrie | - | Neutral | - | - | GM | 6 | ||
24.38 € | 1 | auf Anfrage | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | 0.005 | - | Kernbohrung | K | 6.52 | 0.8 | 3 | - | 4235 | P | WCMX* (80°) | Einseitige Anschraubplatte mit Bohrung und Geometrie | M | Neutral | - | - | GM | 6 | ||
25.54 € | 1 | auf Anfrage | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] | 0.005 | - | Kernbohrung | K | 6.52 | 0.8 | 3 | - | H13A | P | WCMX* (80°) | Einseitige Anschraubplatte mit Bohrung und Geometrie | - | Neutral | - | S | GM | 6 | ||
24.85 € | 1 | auf Anfrage | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | 0.001 | - | Gute Spankontrolle bei hoher Schnittgeschwindigkeit | K | k.A. | 0.8 | 3 | 03 02 | 235 | P | WCMX* (80°) | Indexierbarer Bohrer mit Bohrung und Geometrie | M | Zentrales und äußeres Blatt | - | - | -53 | - | ||
24.85 € | 1 | auf Anfrage | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | 0.002 | - | Gute Spankontrolle bei hoher Schnittgeschwindigkeit | K | k.A. | 0.8 | 3 | 04 02 | 235 | P | WCMX* (80°) | Indexierbarer Bohrer mit Bohrung und Geometrie | M | Zentrales und äußeres Blatt | - | - | -53 | - | ||
28.54 € | 1 | auf Anfrage | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] | 0.002 | P|K | Stabile Bearbeitungsbedingungen und toleranzoffene Bohrungen | K - erste Option | k.A. | 0.4 | 3 | 05 03 | 3040 | P - erste Option | WCMX* (80°) | Indexierbarer Bohrer mit Bohrung und Geometrie | - | Äußeres Schneiden | - | - | Wischer | - | ||
29.54 € | 1 | auf Anfrage | Gusseisen[○] / Aluminium[○] | 0.01 | - | Kernbohrung | K | 8.69 | 1.2 | 3 | - | 1105 | - | WCMX* (80°) | Einseitige Anschraubplatte mit Bohrung und Geometrie | - | Neutral | N | - | GM | 8 | ||
28.08 € | 1 | auf Anfrage | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] | 0.01 | - | Kernbohrung | K | 8.69 | 1.2 | 3 | - | 1125 | P | WCMX* (80°) | Einseitige Anschraubplatte mit Bohrung und Geometrie | - | Neutral | - | - | GM | 8 | ||
28.08 € | 1 | auf Anfrage | Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | 0.01 | - | Kernbohrung | K | 8.69 | 1.2 | 3 | - | 4235 | P | WCMX* (80°) | Einseitige Anschraubplatte mit Bohrung und Geometrie | M | Neutral | - | - | GM | 8 | ||
28.08 € | 1 | auf Anfrage | Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] | 0.01 | - | Kernbohrung | K | 8.69 | 1.2 | 3 | - | H13A | P | WCMX* (80°) | Einseitige Anschraubplatte mit Bohrung und Geometrie | - | Neutral | - | S | GM | 8 | ||
21.38 € | 1 | auf Anfrage | Edelstahl[○] / Gusseisen[○] | 0.009 | M|K | Hohe Schnittgeschwindigkeit | K | k.A. | 1.2 | 3 | 08 04 | H13A | - | WCMX* (80°) | Indexierbarer Bohrer mit Bohrung und Geometrie | M | Äußeres Schneiden | - | - | -51 | - |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Anzahl | 82090020 |
---|---|---|---|---|---|
Freiwinkel des Einsatzes | 7° | eClass-5.1 | 21011901 | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Klasse, Ausführung | Hartes Metall | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Zolltarif - Gewicht(kg)
Typempfehlung
Für welche Art der Bearbeitung ist es geeignet?
ISO-Anwendung K
Max. Schnitttiefe(mm)
Eckenradius RE(mm)
Anzahl der Schneidkanten
Großer Einsatz / Einsatzhalter L/S
Notenschlüssel
ISO-Anwendung P
Einsteckform
Typ einfügen
ISO-Anwendung M
Design einfügen
ISO-Anwendung N
ISO-Anwendung S
Geometrie / Schnittkante
Großer Einsatz / Einsatzhalter
Ausführung
Optionale Eigenschaften