Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Zolltarif - Gewicht (kg) | Empfohlene Bohrtiefe l4 | Klasse | Montagemaße (mm) | Gesamtlänge des Bohrers l1 / l1s (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 27 | 0.41 | 75 | 235 | 25 | 99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 28 | 0.41 | 75 | 235 | 25 | 99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 29 | 0.41 | 75 | 235 | 25 | 99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 30 | 0.41 | 75 | 235 | 25 | 99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 31 | 0.185 | 90 | Inklusive Wendeschneidplatte | 32 | 115 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 32 | 0.18 | 90 | Inklusive Wendeschneidplatte | 32 | 115 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 33 | 0.21 | 90 | Inklusive Wendeschneidplatte | 32 | 115 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 34 | 0.302 | 90 | Inklusive Wendeschneidplatte | 32 | 115 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 35 | 0.302 | 90 | Inklusive Wendeschneidplatte | 32 | 115 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 36 | 0.991 | 90 | Inklusive Wendeschneidplatte | 32 | 115 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 37 | 0.994 | 105 | Inklusive Wendeschneidplatte | 32 | 130 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 38 | 0.994 | 105 | Inklusive Wendeschneidplatte | 32 | 130 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 39 | 0.994 | 105 | Inklusive Wendeschneidplatte | 32 | 130 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 40 | 0.996 | 105 | Inklusive Wendeschneidplatte | 32 | 130 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 41 | 0.997 | 105 | Inklusive Wendeschneidplatte | 32 | 130 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 42 | 1.475 | 120 | Inklusive Wendeschneidplatte | 40 | 145 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 43 | 1.476 | 120 | Inklusive Wendeschneidplatte | 40 | 145 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 44 | 1.476 | 120 | Inklusive Wendeschneidplatte | 40 | 145 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 45 | 1.477 | 120 | Inklusive Wendeschneidplatte | 40 | 145 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 46 | 1.48 | 120 | Inklusive Wendeschneidplatte | 40 | 145 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 47 | 1.48 | 120 | Inklusive Wendeschneidplatte | 40 | 145 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 48 | 1.934 | 120 | Inklusive Wendeschneidplatte | 40 | 145 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 49 | 1.934 | 150 | Inklusive Wendeschneidplatte | 40 | 175 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 50 | 1.937 | 150 | Inklusive Wendeschneidplatte | 40 | 175 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 51 | 1.937 | 150 | Inklusive Wendeschneidplatte | 40 | 175 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 52 | 1.937 | 150 | Inklusive Wendeschneidplatte | 40 | 175 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 53 | 1.937 | 150 | Inklusive Wendeschneidplatte | 40 | 175 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 54 | 1.94 | 150 | Inklusive Wendeschneidplatte | 40 | 175 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 55 | 1.94 | 150 | Inklusive Wendeschneidplatte | 40 | 175 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 56 | 1.94 | 150 | Inklusive Wendeschneidplatte | 40 | 175 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 58 | 2.7 | 150 | Inklusive Wendeschneidplatte | 40 | 175 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 59 | 2.7 | 150 | Inklusive Wendeschneidplatte | 40 | 175 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Edelstahl | ISO M | M | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Bohrer Typ | Wendeschneidplattenbohrer | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | ISO P | P |
Zolltarif - Anzahl | 84661038 | Werkzeug zum Bohren: Bohrfuttertyp | Pfeifende Kerbe | eClass-5.1 | 21010103 |
Kernloch für Gewindegröße | k.A. | Hersteller | SANDVIK Coromant | Kühlmittelversorgung | Innere Kühlmittelzufuhr |
Zolltarif - Herkunftsland | DE | Maximale Bohrtiefe | 2,5 x Dc |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Zolltarif - Gewicht(kg)
Empfohlene Bohrtiefe l4
Klasse
Montagemaße(mm)
Gesamtlänge des Bohrers l1 / l1s(mm)
Ausführung
Optionale Eigenschaften