SANDVIK CoroBore 820 XL Leichtes Grob-Bohrwerkzeug

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
820L-200CN19
820L-200TC22
820L-250CN19
820L-250TC22
820L-300CN19
820L-300TC22
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Minimum Machining Diameter Zolltarifgewicht
(kg)
Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße Bohrbereich Dc min - max
1 5 Arbeitstage 1483.96CN* -19ø 148.00 - 200.00 mm
1 5 Arbeitstage 1483.86TC* -22ø 148.00 - 200.00 mm
1 5 Arbeitstage 1984.49CN* -19ø 198.00 - 250.00 mm
1 5 Arbeitstage 1984.39TC* -22ø 198.00 - 250.00 mm
1 5 Arbeitstage 2484.97CN* -19ø 248.00 - 300.00 mm
1 5 Arbeitstage 2484.87TC* -22ø 248.00 - 300.00 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Selfishly Neutral Overall Length L1 102 Shank diameter 40
Andere Entwürfe DBC = 66.70 mm Art der Verarbeitung Schruppbearbeitung - Bohrungstoleranz IT9 Halterung: L-Maß OAH = 104.00
Halterung: Verstellwinkel 90° Kühlschmierstoff Ja - durch das Zentrum Zolltarifgewichtseinheit kg
eClass-5.1 21010901 Halterung: Spanntechnik Schraubklemmsystem Ausführung Montage mit Brücke. Schieberkörper und Klingenhalter
Hersteller SANDVIK COROMANT Zolltarifgewicht pro 1 Anzahl 84669360
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support