SANDVIK Coromant Capto zu CoroBore XL gedämpfter Werkzeugkörper

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C8R822XLA33F410
C10R822XLA33F560
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length L1 Andere Entwürfe Zolltarifgewicht
(kg)
Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße

7,011.00 €

1 5 Arbeitstage 410OAH = 80,00 mm / OAW = 120,00 mm18.7Coromant Capto C8

7,379.31 €

1 auf Anfrage 560OAH = 100,00 mm / OAW = 120,00 mm21.2Coromant Capto C10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Selfishly Neutral Art der Verarbeitung Schrupp- und Schlichtbearbeitungen - Bohrungstoleranz IT6 /IT9 Kühlschmierstoff Ja - durch das Zentrum
Zolltarifgewichtseinheit kg Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße DCON = 33.00 mm eClass-5.1 21021105
Ausführung Schwingungsgedämpfter Bohradapter Hersteller SANDVIK COROMANT Zolltarifgewicht pro 1
Anzahl 84661038 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support