SANDVIK-Rechteckschaft auf Coroturn XS-Adapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CXS-06-04R

Teilenummer
CXS-06-04R
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Selfishly Rechte Hand Overall Length L1 99.009 Anzahl Waren 84661038
Halterung: Eingabewinkel n.a. Zolltarifgewicht(kg) 0.125 Zolltarifgewichtseinheit kg
Halterung: Einsatztyp CXS* Halterung: Min. Bohrungsdurchmesser nicht verfügbar Halterung: Abmessung L Variabel
eClass-5.1 21010903 Kühlmittel ohne Größe der maschinenseitigen Befestigung/Kupplung Schaft 10,00 x 10,00 mm
Halterung: Größe des Einsatzes 4 Interne oder externe Bearbeitung CXS-Halterung für die Innenbearbeitung Ausführung XS-Montage
Hersteller SANDVIK COROMANT Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Sie befinden sich auf der Seite für SANDVIK-Rechteckschaft auf Coroturn XS-Adapter, die Teilenummer ist CXS-06-04R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CXS-06-04R.

Technischer Support