SANDVIK Coromant Capto auf CoroTurn SL Schnellwechsel-Dämpfungsadapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C105703C10095580
C105703C8075580
C65703C80355
C85703C80475
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Minimum Machining Diameter Overall Length L1 Zolltarif - Gewicht
(kg)
Klammer: Dimension F Größe des Maschinenfutters / der Buchse Halterung: L-Maß Externe oder interne Bearbeitung

20,300.77 €

1 auf Anfrage -95555.8-Coromant Capto C10LU = 1000.00-

16,671.77 €

1 auf Anfrage -75529-Coromant Capto C10LU = 800.00-

7,342.77 €

1 5 Arbeitstage --9k.A.Coromant Capto C6355Interne Bearbeitung

7,689.15 €

1 5 Arbeitstage 100-17.155.00 - 74.00Coromant Capto C8475Interne Bearbeitung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Selfishly Neutral Shank diameter 80 Zolltarif - Gewicht pro 1
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 84669360 Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose SL – ø 80.00 mm
eClass-5.1 21021105 Kühlmittel Ja Ausführung Schwingungsgedämpfte Bohrstange
Hersteller SANDVIK Coromant Zolltarif - Herkunftsland DE

Technischer Support