SANDVIK CoroTurn XS Hartmetall-Rohling

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CXS06B70H10F
CXS07B70H10F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank diameter Zolltarifgewicht
(kg)
Größe des Einsatzes/Einsatzsitzes

44.54 €

1 5 Arbeitstage 60.0216

52.15 €

1 5 Arbeitstage 70.0257

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Geometrie/Schneide Rohling Anzahl Waren 82090020 Zolltarifgewichtseinheit kg
Freiwinkel des Einsatzes Rohling ISO-Anwendungsbereich M M Alle ISO-Anwendungsbereiche P|M|N|S
Eckenradius RE(mm) nicht verfügbar eClass-5.1 21011901 Kühlmittel ohne
ISO-Anwendungsbereich P P Anzahl der Schneidkanten 1 Notenschlüssel H10F
Ausführung XS-Schneidwerkzeug Einsteckform CXS* Einsteckverbindung B = Rücken langweilig
Design einfügen Rohling Hersteller SANDVIK COROMANT Schnittbreite/Teilung Rohling
Art der Sorte Karbid Für welche Art der Bearbeitung geeignet? Kleinteilebearbeitung/interne Bearbeitung ISO-Anwendungsbereich S S
ISO-Anwendungsbereich N N Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support