SANDVIK Coromant Capto zu CoroBore 825 Werkzeugkörper

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C3R825AAA18055A
C3R825AAA18078A
C3R825AAAA065A
C3R825AAAA094A
C3R825AAAB072A
C3R825AAAB106A
C3R825BAAC031A
C4R825AAAA074A
C4R825AAAA103A
C4R825AAAB084A
C4R825AAAB120A
C4R825BAAC066A
C4R825BAAD039A
C5R825BAAD081A
C5R825CAAE043A
C5R825CAAF047A
C5R825CAAG053A
C6R825CAAE097A
C6R825CAAF055A
C6R825CAAG067A
C6R825CAAH067A
C6R825CAAI067A
C8R825CAAH077A
C8R825CAAI077A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Minimum Machining Diameter Overall Length L1 Halterung: L-Maß Zolltarifgewicht
(kg)
Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße Bohrbereich Dc min - max

1,259.85 €

1 5 Arbeitstage 1913819.50.21Coromant Capto C3Größe des Halters Aø 19.00 - 29.00 mm

1,259.85 €

1 5 Arbeitstage 198919.50.26Coromant Capto C3Größe des Halters Aø 19.00 - 29.00 mm

1,259.85 €

1 5 Arbeitstage 237619.50.28Coromant Capto C3Größe des Halters Aø 23.00 - 35.00 mm

1,259.85 €

1 5 Arbeitstage 2310519.50.35Coromant Capto C3Größe des Halters Aø 23.00 - 35.00 mm

1,417.69 €

1 5 Arbeitstage 288319.50.38Coromant Capto C3Größe des Halters Aø 28.00 - 42.00 mm

1,417.69 €

1 5 Arbeitstage 2811719.50.51Coromant Capto C3Größe des Halters Aø 28.00 - 42.00 mm

1,417.69 €

1 5 Arbeitstage 3548310.28Coromant Capto C3Halterung Größe Bø 35.00 - 52.20 mm

1,259.85 €

1 5 Arbeitstage 238519.50.45Coromant Capto C4Größe des Halters Aø 23.00 - 35.00 mm

1,259.85 €

1 5 Arbeitstage 2311419.50.52Coromant Capto C4Größe des Halters Aø 23.00 - 35.00 mm

1,417.69 €

1 5 Arbeitstage 289519.50.56Coromant Capto C4Größe des Halters Aø 28.00 - 42.00 mm

1,417.69 €

1 5 Arbeitstage 2813119.50.71Coromant Capto C4Größe des Halters Aø 28.00 - 42.00 mm

1,417.69 €

1 5 Arbeitstage 3583310.61Coromant Capto C4Halterung Größe Bø 35.00 - 52.20 mm

1,577.00 €

1 5 Arbeitstage 4456310.53Coromant Capto C4Halterung Größe Bø 44.00 - 63.20 mm

1,664.69 €

1 5 Arbeitstage 4498311.14Coromant Capto C5Halterung Größe Bø 44.00 - 63.20 mm

1,664.69 €

1 5 Arbeitstage 55138420.98Coromant Capto C5Größe des Halters Cø 55.00 - 79.60 mm

1,746.54 €

1 5 Arbeitstage 6970421.38Coromant Capto C5Größe des Halters Cø 69.00 - 96.60 mm

1,996.46 €

1 5 Arbeitstage 8676422.17Coromant Capto C5Größe des Halters Cø 86.00 - 116.60 mm

1,752.38 €

1 5 Arbeitstage 55120422.27Coromant Capto C6Größe des Halters Cø 55.00 - 79.60 mm

1,840.08 €

1 5 Arbeitstage 6978421.87Coromant Capto C6Größe des Halters Cø 69.00 - 96.60 mm

1,996.46 €

1 5 Arbeitstage 8690422.62Coromant Capto C6Größe des Halters Cø 86.00 - 116.60 mm

2,015.46 €

1 5 Arbeitstage 10690423.06Coromant Capto C6Größe des Halters Cø 106.00 - 146.60 mm

2,049.08 €

1 5 Arbeitstage 13690423.9Coromant Capto C6Größe des Halters Cø 136.00 - 176.60 mm

2,114.85 €

1 5 Arbeitstage 106100424.25Coromant Capto C8Größe des Halters Cø 106.00 - 146.60 mm

2,151.38 €

1 5 Arbeitstage 136100425Coromant Capto C8Größe des Halters Cø 136.00 - 176.60 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Selfishly Neutral Art der Verarbeitung Endbearbeitung - Bohrungstoleranz IT6 Kühlschmierstoff Ja
Zolltarifgewichtseinheit kg eClass-5.1 21021105 Ausführung Halter
Hersteller SANDVIK COROMANT Zolltarifgewicht pro 1 Anzahl 84669360
Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support