Teilenummer
|
---|
A34R826CE017 |
A34R826CE024HP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter | Overall Length L1 | Shank diameter | Andere Entwürfe | Kühlschmierstoff | Zolltarifgewicht (kg) | Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße | Halterung: F-Maß | Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße | Halterung: Spanntechnik | Bohrbereich Dc min - max | Anzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,645.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | - | - | - | - | 0 | S*-R825* | - | Größe des Halters C | - | ø 150.00 - 1275.00 mm | 84661038 | ||
1,826.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 24 | 34 | ADJLXRDL = 0,33 mm / OAH = 50,00 mm / OAW = 51,00 mm | Ja - durch das Zentrum | 0.53 | - | WF = 18.00 | Inhaber C | Schraubklemmsystem | - | 82076030 |
Loading...
Art der Verarbeitung | Endbearbeitung - Bohrungstoleranz IT6 | Zolltarifgewichtseinheit | kg | eClass-5.1 | 21021105 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Feiner Bohrkopf | Hersteller | SANDVIK COROMANT | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Minimum Machining Diameter
Overall Length L1
Shank diameter
Andere Entwürfe
Kühlschmierstoff
Zolltarifgewicht(kg)
Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße
Halterung: F-Maß
Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße
Halterung: Spanntechnik
Bohrbereich Dc min - max
Anzahl
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften