Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter | Zolltarifgewicht (kg) | Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße | Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße | Bohrbereich Dc min - max | Halterung: WPL-Größe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,894.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 23 | 0.74 | Coromant Capto C4 | CC* -06 | 23.00-29.00mm | 06 02 | ||
5,894.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 28 | 1.03 | Coromant Capto C3 | CC* -06 | 28.00-max.36.00mm | 06 02 | ||
6,213.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 1.54 | Coromant Capto C3 | CC* -09 | 35.00-max.45.00mm | 09 T3 | ||
6,582.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 1.98 | Coromant Capto C4 | CC* -09 | 35.00-max.45.00mm | 09 T3 | ||
6,951.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 2.62 | Coromant Capto C6 | CC* -09 | 35.00-max.45.00mm | 09 T3 | ||
6,356.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 44 | 2.38 | Coromant Capto C4 | CC* -09 | 44.00-max.56.00mm | 09 T3 | ||
6,910.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 44 | 3.72 | Coromant Capto C5 | CC* -09 | 44.00-max.56.00mm | 09 T3 | ||
7,095.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 44 | 4.35 | Coromant Capto C6 | CC* -09 | 44.00-max.56.00mm | 09 T3 | ||
6,993.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 55 | 5.08 | Coromant Capto C5 | CC* -12 | 55.00-max.71.00mm | 12 04 | ||
7,363.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 55 | 6.94 | Coromant Capto C6 | CC* -12 | 55.00-max.71.00mm | 12 04 | ||
7,714.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | 9.91 | Coromant Capto C6 | CC* -12 | 70.00-max.90.00mm | 12 04 | ||
8,083.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 70 | 12.66 | Coromant Capto C8 | CC* -12 | 70.00-max.90.00mm | 12 04 | ||
8,180.23 € | 1 | auf Anfrage | 89 | 18.49 | Coromant Capto C8 | CC* -12 | 89.00-max.116.00mm | 12 04 | ||
7,810.46 € | 1 | auf Anfrage | 89 | 12.82 | Coromant Capto C8 | CC* -12 | 89.00-max.116.00mm | 12 04 | ||
8,180.23 € | 1 | auf Anfrage | 115 | 18.62 | Coromant Capto C8 | CC* -12 | 115.00-max.150.00mm | 12 04 |
Loading...
Selfishly | Rechte Hand | Halterung: Verstellwinkel | 90° | Kühlschmierstoff | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Halterung: F-Maß | einstellbar | eClass-5.1 | 21021105 |
Halterung: Spanntechnik | Schraubklemmsystem | Ausführung | Zweischneidiges Bohrwerkzeug | Externe oder interne Bearbeitung | Bohren |
Hersteller | SANDVIK COROMANT | Halterung: Typ WPL | CC* | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Anzahl | 84669360 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Minimum Machining Diameter
Zolltarifgewicht(kg)
Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße
Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße
Bohrbereich Dc min - max
Halterung: WPL-Größe
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften