Teilenummer
|
---|
C5R822XLS14AI040 |
C6R822XLS17AJ058 |
C6R822XLS17AK058 |
C8R822XLS17AJ070 |
C8R822XLS17AK070 |
C8R822XLS17AL070 |
C8R822XLS17AM070 |
C10-R822XLS17-AM076 |
C10R822XLS17AJ076 |
C10R822XLS17AK076 |
C10R822XLS17AL076 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter | Overall Length L1 | Andere Entwürfe | Art der Verarbeitung | Kühlschmierstoff | Zolltarifgewicht (kg) | Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße | Halterung: F-Maß | Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße | Bohrbereich Dc min - max | Ausführung | Anzahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,071.31 € | 1 | auf Anfrage | 30 | 40 | OAH = 70,00 mm / OAW = 80,00 mm | - | Ja | 0.001 | Coromant Capto C5 | WF = 22.00 | S14FR* | DCN = 30,00 mm / DCX = 75,00 mm | Halter | 84661038 | ||
1,112.23 € | 1 | auf Anfrage | 148 | 58 | OAH = 104,00 mm / OAW = 130,00 mm | - | Ja | 0.001 | Coromant Capto C6 | WF = 35.50 | S17FR* | DCN = 148,00 mm / DCX = 200,00 mm | Halter | 84661038 | ||
1,185.31 € | 1 | auf Anfrage | 198 | 58 | OAH = 104,00 mm / OAW = 180,00 mm | - | Ja | 0.001 | Coromant Capto C6 | WF = 60.50 | S17FR* | DCN = 198,00 mm / DCX = 250,00 mm | Halter | 84661038 | ||
1,224.77 € | 1 | auf Anfrage | 148 | 112 | - | Schrupp- und Feinbohrarbeiten | Ja - durch das Zentrum | 4.57 | Coromant Capto C8 | - | ø 32.00 mm | ø 148.00 - 215.00 mm | Adapter | 84669360 | ||
1,299.31 € | 1 | auf Anfrage | 198 | 112 | - | Schrupp- und Feinbohrarbeiten | Ja - durch das Zentrum | 5.8 | Coromant Capto C8 | - | ø 32.00 mm | ø 198.00 - 265.00 mm | Adapter | 84669360 | ||
1,372.38 € | 1 | auf Anfrage | 248 | 112 | - | Schrupp- und Feinbohrarbeiten | Ja - durch das Zentrum | 7 | Coromant Capto C8 | - | ø 32.00 mm | ø 248.00 - 315.00 mm | Adapter | 84669360 | ||
1,446.92 € | 1 | auf Anfrage | 298 | 70 | - | Schrupp- und Feinbohrarbeiten | Ja - durch das Zentrum | 8.2 | Coromant Capto C8 | - | - | ø 298.00 - 350.00 mm | Adapter | 84669360 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 298 | 76 | OAH = 104,00 mm / OAW = 280,00 mm | - | Ja | 0.001 | Coromant Capto C10 | WF = 110.50 | S17FR* | DCN = 298,00 mm / DCX = 350,00 mm | Halter | 84661038 | ||
1,340.23 € | 1 | auf Anfrage | 148 | 118 | - | - | Ja - durch das Zentrum | 6.48 | Coromant Capto C10 | - | ø 32.00 mm | ø 148.00 - 215.00 mm | Halter für axiales Einstechen | 84669360 | ||
1,414.77 € | 1 | auf Anfrage | 198 | 118 | - | - | Ja - durch das Zentrum | 7.74 | Coromant Capto C10 | - | ø 32.00 mm | ø 198.00 - 265.00 mm | Halter für axiales Einstechen | 84669360 | ||
1,489.31 € | 1 | auf Anfrage | 248 | 118 | - | - | Ja - durch das Zentrum | 9.05 | Coromant Capto C10 | - | ø 32.00 mm | ø 248.00 - 315.00 mm | Halter für axiales Einstechen | 84669360 |
Loading...
Selfishly | Neutral | Zolltarifgewichtseinheit | kg | eClass-5.1 | 21021105 |
---|---|---|---|---|---|
Hersteller | SANDVIK COROMANT | Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Minimum Machining Diameter
Overall Length L1
Andere Entwürfe
Art der Verarbeitung
Kühlschmierstoff
Zolltarifgewicht(kg)
Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße
Halterung: F-Maß
Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße
Bohrbereich Dc min - max
Ausführung
Anzahl
Ausführung
Optionale Eigenschaften