SANDVIK CoroBore 826 XL Feinbohrwerkzeug

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
826-200TC11-C10
826-250TC11-C10
826-300TC11-C10
826D200TC11
826D250TC11
826D300TC11
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Minimum Machining Diameter Overall Length L1 Shank diameter Andere Entwürfe Halterung: L-Maß Halterung: Verstellwinkel Zolltarifgewicht
(kg)
Maschinenseitige Haltergröße / Kupplungsgröße Bohrbereich Dc min - max Ausführung
1 5 Arbeitstage 148136---91°8.53Coromant Capto C10ø 148.00 - 200.00 mmMontage mit Adapter. Dia-Körper. Feinbohrkopf, Klingenhalter und Gegengewicht
1 5 Arbeitstage 198136---91°9.79Coromant Capto C10ø 198.00 - 250.00 mmMontage mit Adapter. Dia-Körper. Feinbohrkopf, Klingenhalter und Gegengewicht
1 5 Arbeitstage 248136---91°11.1Coromant Capto C10ø 248.00 - 300.00 mmMontage mit Adapter. Dia-Körper. Feinbohrkopf, Klingenhalter und Gegengewicht
1 5 Arbeitstage 1489033BD1 = 145,00 mm / ADJLXRDL = 26,00 mm / OAW = 148,00 mmOAH = 104.0092°2.62-ø 148.00 - 205.00 mmFeinbohrwerkzeug bestehend aus Brücke. Dia-Körper. Gegengewicht. Feinbohrkopf und Klingenhalter.
1 5 Arbeitstage 1989033BD1 = 195,00 mm / ADJLXRDL = 26,00 mm / OAW = 198,00 mmOAH = 104.0092°2.94-ø 198.00 - 250.00 mmFeinbohrwerkzeug bestehend aus Brücke. Dia-Körper. Gegengewicht. Feinbohrkopf und Klingenhalter.
1 5 Arbeitstage 2489033BD1 = 245,00 mm / ADJLXRDL = 26,00 mm / OAW = 248,00 mmOAH = 104.0092°3.3-ø 248.00 - 300.00 mmFeinbohrwerkzeug bestehend aus Brücke. Dia-Körper. Gegengewicht. Feinbohrkopf und Klingenhalter.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Selfishly Neutral Art der Verarbeitung Endbearbeitung - Bohrungstoleranz IT6 Kühlschmierstoff Ja - durch das Zentrum
Zolltarifgewichtseinheit kg Werkzeugseitige Haltergröße/ Kupplungsgröße TC* -11 eClass-5.1 21021105
Halterung: Spanntechnik Schraubklemmsystem Hersteller SANDVIK COROMANT Zolltarifgewicht pro 1
Anzahl 84661038 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support