Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter | Selfishly | Shank diameter | Zolltarif - Gewicht (kg) | Klammer: Größe der Wendeschneidplatte | Klammer: Dimension F | Klammer: Wendeschneidplatten-Typ | Größe des Maschinenfutters / der Buchse | Halterung: L-Maß | Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
371.23 € | 1 | auf Anfrage | 22 | Linke Hand | 16 | 0.032 | 07 | 13 | DC* | SL-Schneidkopf. ø 16,00 mm | 15 | DC* -07 | ||
388.77 € | 1 | auf Anfrage | 27 | Linke Hand | 20 | 0.046 | 07 | 15 | DC* | SL-Schneidkopf. ø 20,00 mm | 15 | DC* -07 | ||
407.77 € | 1 | auf Anfrage | 33 | Linke Hand | 25 | 0.083 | 07 | 18 | DC* | SL-Schneidkopf. ø 25,00 mm | 15 | DC* -07 | ||
425.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | Linke Hand | 32 | 0.18 | 11 | 22 | DC* | SL-Schneidkopf. ø 32,00 mm | 20 | DC* -11 | ||
441.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | Linke Hand | 40 | 0.3 | 11 | 27 | DC* | SL-Schneidkopf. ø 40,00 mm | 20 | DC* -11 | ||
371.23 € | 1 | auf Anfrage | 22 | Rechte Hand | 16 | 0.033 | 07 | 13 | DC* | SL-Schneidkopf. ø 16,00 mm | 15 | DC* -07 | ||
388.77 € | 1 | auf Anfrage | 27 | Rechte Hand | 20 | 0.046 | 07 | 15 | DC* | SL-Schneidkopf. ø 20,00 mm | 15 | DC* -07 | ||
407.77 € | 1 | auf Anfrage | 33 | Rechte Hand | 25 | 0.083 | 07 | 18 | DC* | SL-Schneidkopf. ø 25,00 mm | 15 | DC* -07 | ||
425.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | Rechte Hand | 32 | 0.18 | 11 | 22 | DC* | SL-Schneidkopf. ø 32,00 mm | 20 | DC* -11 | ||
441.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | Rechte Hand | 40 | 0.3 | 11 | 27 | DC* | SL-Schneidkopf. ø 40,00 mm | 20 | DC* -11 | ||
388.77 € | 1 | auf Anfrage | 32 | Linke Hand | 20 | 0.04 | 11 | 20 | VC* | SL-Schneidkopf. ø 20,00 mm | 15 | VC* -11 | ||
407.77 € | 1 | auf Anfrage | 37 | Linke Hand | 25 | 0.04 | 11 | 22 | VC* | SL-Schneidkopf. ø 25,00 mm | 15 | VC* -11 | ||
388.77 € | 1 | auf Anfrage | 32 | Rechte Hand | 20 | 0.04 | 11 | 20 | VC* | SL-Schneidkopf. ø 20,00 mm | 15 | VC* -11 | ||
407.77 € | 1 | auf Anfrage | 37 | Rechte Hand | 25 | 0.04 | 11 | 22 | VC* | SL-Schneidkopf. ø 25,00 mm | 15 | VC* -11 |
Loading...
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Halterung: Verstellwinkel | 93° | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarif - Anzahl | 84661031 | eClass-5.1 | 21010903 | Kühlmittel | Ja |
Ausführung | SL-Schneidkopf | Externe oder interne Bearbeitung | Interne Bearbeitung | Hersteller | SANDVIK Coromant |
Halterung: Klemmtechnik | Schraubklemmsystem | Zolltarif - Herkunftsland | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Minimum Machining Diameter
Selfishly
Shank diameter
Zolltarif - Gewicht(kg)
Klammer: Größe der Wendeschneidplatte
Klammer: Dimension F
Klammer: Wendeschneidplatten-Typ
Größe des Maschinenfutters / der Buchse
Halterung: L-Maß
Größe des Werkzeugfutters / der Steckdose
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften